![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=74ddaa8a264c49a1a101f8fae5cda0d1&w=1900&hash=F8095959FBBA3EF62CBBEF072E131238)
KR CYBERTECH ARC
Os novos robôs industriais da família de produtos KR CYBERTECH ARC convencem através de um máximo em precisão e ótimo desempenho. A série de baixa manutenção garante custos subsequentes especialmente baixos.
Os robôs industriais da família de produtos KR CYBERTECH ARC são robôs de processo especializados para aplicações de trajetória como solda com gás de proteção, aplicação de cola e de vedante. Eles são apropriados para as unidades de comando KR C4 e KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 eixos) - dados técnicos
Robôs
Carga total nominal
Alcance máx.
Versão ambiente
Downloads
KR 8 R2100-2 arc HW
Carga total nominal
8 kg
Alcance máx.
2101 mm
Versão ambiente
Padrão
Downloads
- Carga total nominal 8 kg
- Alcance máx. 2101 mm
- Forma de construção Hollow Wrist
- Versão ambiente Padrão
- Posição(ões) de montagem Ángulo, Parede, Piso, Teto
- Classe de proteção IP 54, IP 65
- Downloads PDF
- Unidade de comando
- Ficha de dados KUKA Marketplace
%x de %y robôs visíveis