Escolha a sua localização:

País

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Posicionador de duas estações KP1-V2T

O posicionador automático de duas estações KP1-V2T com um eixo de rotação permite o posicionamento de peças com precisão de repetição. Ele está disponível nas capacidades de carga de 500 e 1.000 quilogramas.


Vantagens do posicionador de peças de duas estações:

  • Individualmente combinável com mesas de trabalho:
    De acordo com a função é possível montar as mais diferentes formas e tamanhos de mesas de trabalho no posicionador.
  • Altura de inserção ergonômica:
    As alturas de inserção ergonômicas podem ser realizadas de forma simples, graças às baixas alturas das recepções das mesas de trabalho. Para poder adaptá-las exatamente aos seus requisitos individuais, estão disponíveis armações nas alturas de 200 mm, 300 mm e 400 mm para a capacidade de carga de 1.000 kg. 
  • Consulta segura de posição:
    Com a consulta de posição disponível opcionalmente você pode registrar em tecnologia segura a posição de trabalho prevista do eixo de rotação principal. Esta é aplicável até o nível de segurança SIL 3, Cat 4 ou Performance Level E. 
  • Alto desempenho de solda:
    Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100 %. 

Dados técnicos e variantes:

Posicionador KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Capacidade de carga nominal, por lado 500 kg 1.000 kg
Altura de inserção 719 mm 575 mm
Zona de rotação com alimentação de energia - 185° / +5°  ± 185°
Zona de rotação sem alimentação de energia ± 185° ± 185°
Precisão de repetição 0,009° 0,0023°
Tempo de rotação (180°) 2,2 s 3,0
Diâmetro do círculo de interferência 2040 mm 2370 mm
  2080 mm  2800 mm
Dimensão recomendada da placa de trabalho 1.200 mm x 800 mm 1.600 mm x 900 mm
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 100 %) 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opcional: Corrente de solda nominal (ED 60 %) 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A