Escolha a sua localização:

Localização

KS QuadroSpin: o giro certo para o automóvel

A nossa mesa giratória KS QuadroSpin é especialmente apropriada para grandes capacidades de carga. Através do uso de até quatro ferramentas geométricas você pode criar de forma mais flexível todos os fluxos de fabricação na produção de automóveis. O destaque é o robô, que pode ser posicionado adicionalmente no centro da mesa.


A troca simples de ferramentas na KS QuadroSpin permite uma elevada diversidade de tipos na produção de veículos: o sistema pode processar até quatro diferentes modelos através do sistema. A flexibilidade e a facilidade de acesso são garantidas ainda pelo robô, que pode ser posicionado adicionalmente no centro da mesa giratória.

A KS QuadroSpin funciona assim

A KS QuadroSpin é uma mesa giratória que se destaca pelo uso de até quatro ferramentas geométricas. Você pode mover até 14.000 quilogramas com ela. Através do giro em 90 ou 180 graus é disponibilizada a ferramenta necessária. 

A mesa giratória oferece duas variantes básicas:

  1. Single tooling: aqui a KS QuadroSpin é provida de quatro diferentes ferramentas.
  2. Double tooling: nesta versão respectivamente duas ferramentas iguais estão posicionadas opostas entre si.

O fluxo de processo no single tooling

  • Estação de alimentação: um robô carrega a ferramenta disponibilizada pela mesa giratória com os respectivos componentes.
  • Posição de processamento: a KS QuadroSpin gira para a posição de processamento. Os robôs de processo processam o componente. Eles soldam, rebitam ou rebordam.
  • Posição de retirada: a mesa giratória retorna à posição original. O robô de manuseio retira o componente pronto e carrega o próximo.

Modo de funcionamento da KS QuadroSpin no double tooling

  • Existem respectivamente duas ferramentas iguais na KS QuadroSpin.
  • Estação de alimentação: um robô carrega os respectivos componentes.
  • Posição de processamento: a KS QuadroSpin gira para a posição de processamento. Os robôs de processo processam o componente.
  • Posição de retirada: a mesa giratória retorna à posição original. O processo começa do início. 

Tanto no single como no double tooling pode ser usado um robô no centro da KS QuadroSpin.

Vantagens da KS QuadroSpin

  • Flexível quanto ao tipo: graças à troca de ferramentas simples podem ser fabricadas, por exemplo, até quatro diferentes variantes de porta em um sistema.
  • Rápido: as tarefas de processo e a troca de ferramentas ocorrem em paralelo. Isso reduz os tempos não produtivos.
  • Economia de espaço: a KS QuadroSpin possibilita uma sequência de trabalho ideal com mínima necessidade de espaço. Não por último, porque também existe a possibilidade de usar o espaço do centro da mesa giratória.
  • Manuseio simples: quando é usado um robô no centro da KS QuadroSpin, a acessibilidade é melhorada.