Você está usando uma versão antiga do navegador Internet Explorers. Para uma visualização ideal, atualize seu navegador
Bicos de colagem limpos graças ao KS Nozzle Cleaner
Com o KS Nozzle Cleaner você obtém a toda hora uma qualidade de cordão constante na sua produção de veículos. O limpador de bicos KUKA remove seguramente os resíduos de cola do bico de colagem, proporcionando assim bicos de aplicação limpos e processos de colagem perfeitos.
Em processos de colagem automatizados na construção de carrocerias, o KS Nozzle Cleaner assume uma função importante: na vedação de componentes de veículos como quadros de porta ou tampas traseiras, os bicos devem ser limpos ciclicamente. Se os bicos estiverem sujos, isso pode resultar em comportamentos modificados do spray ou até entupir os bicos. Através de limpezas regulares dos bicos com o KS Nozzle Cleaner você assegura uma qualidade de cordão uniforme.
O KS Nozzle Cleaner funciona assim
O KS Nozzle Cleaner consiste basicamente em uma base, nos bicos de limpeza e no recipiente coletor de resíduos de cola. Ele está disponível na variante mini com até três bicos ou na variante maxi com até seis bicos. São possíveis outras versões ou opções adicionais.
Situação inicial: em um sistema automatizado na construção de carrocerias um robô cola continuamente peças de montagem.
Depois de um determinado número de processos de spray entra em jogo o KS Nozzle Cleaner: o robô conduz o bico de colagem para a posição de limpeza do Nozzle Cleaner.
O KS Nozzle Cleaner afasta as impurezas do bico por meio de sopro com ar comprimido.
Opcionalmente é controlada a precisão e a geometria do bico de spray com o KS TCP Check. Em caso de parada por períodos mais longos o robô também pode executar um cordão de spray em uma mesa de pulverização, para assegurar a qualidade.
Em seguida, o robô inicia novamente com o processo de colagem no veículo.
No detalhe: uma vista do KS Nozzle Cleaner
Vantagens do KS Nozzle Cleaner
Reproduzível: através da limpeza e a possível garantia da qualidade você obtém uma qualidade de cordão constante.
Rápido: os nossos bicos pré-ajustados podem ser integrados com muita rapidez em seu processo.
Transferível: graças aos nônios, os ajustes do seu Nozzle Cleaner também podem ser transferidos facilmente a outro sistema.