Escolha a sua localização:

Localização

Fixar chapas com o KS FlexRoller de forma apropriada para o laser

A fixação apropriada para laser é um pré-requisito importante para unir componentes de chapa de forma otimizada ao processo. Aqui o KS FlexRoller mostra as suas forças especiais: ele proporciona a fixação de chapas finas, sem espaços vazios, e a manutenção constante do ponto focal.


Justamente em chapas finas é importante que sejam fixadas de forma otimizada ao processo. Para esta aplicação especial desenvolvemos o KS FlexRoller: ele garante que as chapas estejam próximas entre si e sem espaços vazios durante a solda. Assim é obtida a qualidade e a resistência necessária do ponto de solda. Um sofisticado sistema pneumático permite que a força de pressionamento do KS FlexRoller seja livremente programada numa faixa de zero a 1.000 Newtons. Através da integração da óptica de solda ao elemento de pressionamento também é mantida constante a posição do ponto focal, tão importante para a solda a laser. Além da versão básica, a KUKA oferece muitas soluções configuradas que podem ser usadas na tecnologia a laser.

KS FlexRoller: dados e fatos

Espessuras de chapa

> 3 mm

Força de pressionamento

0 até 1000 N (de livre programação)

Peso  ≈ 28 kg
Diâmetro de rolo  50 até 140 mm
 Fontes de raio

 Flexível (laser CO2ou laser sólido)

Distâncias focais
 De configuração flexível de acordo com a definição de funções.

Vantagens do KS FlexRoller

Fixação sem espaços vazios

O KS FlexRoller foi concebido de tal forma que as chapas sejam prensadas uma sobre a outra sem espaços vazios na área de solda. Ao mesmo tempo é mantida constante a posição do ponto focal.

Liga especial do rolo de pressionamento

A liga torna o KS FlexRoller especialmente resistente ao desgaste e ao calor. Além disso, ele faz com que os respingos de solda tenham uma menor aderência do que em materiais convencionais.

Processo praticamente sem histerese

A força de pressionamento é gerada com cilindros pneumáticos especiais. Assim o movimento de pressionamento ou de compensação quase não tem continuidade de efeito.

Forças de pressionamento sensíveis

Quando é exigida uma sensibilidade especial, um módulo de pressionamento servomotor gera a força de pressionamento correspondentemente baixa.

Módulos adicionais disponíveis

Você tem requisitos especiais que deseja realizar? Graças ao seu design aberto, você tem total liberdade para configurar o seu KS FlexRoller. Com os módulos funcionais integráveis ele se incorpora de forma ideal em seu processo. Selecione os módulos que são apropriados para a sua definição de funções:

  • Sistema de sensores para o acompanhamento de costuras
  • Transporte de arame adicional
  • Sensor de corte de luz para a medição de componentes
  • Alimentação de gás de proteção (unilateral/bilateral)
  • Cross-Jet
  • Rolo de pressionamento (variável em seu tamanho e/ou desacoplável)
  • Contra-rolo (com curso linear ou desacoplável)
  • Módulo de pressionamento pneumático ou por servomotor

Pergunte-nos como o seu processamento de chapas pode ficar ainda mais produtivo.