Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Xpert

Cyfrowa baza wiedzy na temat wszystkich produktów KUKA, dostępna w każdej chwili i z każdego miejsca: KUKA Xpert udostępnia kompleksowe informacje techniczne przeznaczone specjalnie dla techników serwisowych, planistów, programistów, operatorów i techników odpowiedzialnych za rozruch.


KUKA Xpert: Instrukcje i dokumentacja dotyczące wszystkich produktów KUKA zawsze pod ręką

Nasza cyfrowa baza wiedzy zawierająca informacje istotne pod względem technicznym i dokumentację dotyczącą wszystkich produktów KUKA pozwala samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy, zapewniając przy tym oszczędność cennego czasu.

 

Korzystasz już z KUKA Xpert?

Tutaj się zalogujesz 

KUKA Xpert Basic: Twój bezpłatny dostęp do wiedzy eksperckiej KUKA

KUKA Xpert Basic to Twój bezpłatny i stały dostęp do informacji na temat produktów i części zamiennych oraz dokumentacji technicznych. Po zarejestrowaniu poprzez my.KUKA automatycznie otrzymasz bezpłatną licencję KUKA Xpert Basic.

KUKA Xpert - przypadki zastosowania

KUKA Xpert pomaga Ci w najczęstszych czynnościach związanych z produktami KUKA, takimi jak uruchomienie, programowanie, konserwacja i konceptualizacja:

 

  • Szczegółowe instrukcje robocze

    Z łatwością możesz samodzielnie wykonywać drobniejsze zadania w zakresie konserwacji czy programowania dzięki naszym szczegółowym opisom zamieszczonym w KUKA Xpert. Nasze instrukcje robocze zawierają informacje na temat potrzebnych narzędzi i materiałów oraz dokładne, częściowo opatrzone rysunkami, czynności robocze.

  • Dokumentacje

    Dzięki KUKA Xpert masz w każdej chwili dostęp do najbardziej aktualnej wersji dokumentacji dotyczącej wszystkich dostępnych produktów KUKA. Zyskaj większą niezależność i skuteczność w wyszukiwaniu informacji.
     
  • informacje o częściach zamiennych

    Potrzebujesz szybko informacji na temat danej części zamiennej lub pakietu części zamiennych do swojego robota? Interaktywne, graficzne przedstawienie części zamiennej w KUKA Xpert zawiera wszystkie konieczne informacje na temat naszych części zamiennych.
     
  • Baza danych przypadku

    Przegląd wszystkich informacji. W naszej bazie przypadków znajdziesz symptomy, przyczyny i rozwiązania dla wielu komunikatów.

  • Informacje dotyczące oprogramowania

    Szybsze i efektywniejsze opracowywanie programów dzięki precyzyjnym informacjom takim jak instrukcje programowania oraz opisy zmiennych i funkcji.

Podręczniki, instrukcje produktowe i inne: jakie treści oferuje KUKA Xpert?

KUKA Xpert oferuje skoncentrowaną i cyfrową wiedzę ekspercką na temat produktów KUKA w formie aplikacji opartej o stronę internetową. Oprócz płatnej wersji KUKA Xpert Pro dla naszych klientów dostępna jest również wersja bezpłatna KUKA Xpert Basic, zawierająca wszystkie potrzebne dokumenty i informacje dotyczące produktów KUKA.

 
      KUKA Xpert Pro    KUKA Xpert Basic
Informacja o produkcie
Części zamienne
Specyfikacje
bezpieczeństwo
Instrukcja montażu
Instrukcja użytkowania
Instrukcja obsługi/programowania
Dane CAD i symulacyjne
Baza przypadków z symptomem, przyczyną i rozwiązaniem
Szczegółowe instrukcje robocze
Zmienne systemowe KSS
Przeglądy kompatybilności
Wytyczne 
Opisy funkcji
Pobieranie kodu i konfiguracji

Bezpłatne testowanie Pro wersji KUKA Xpert

Pro wersja pozwala czerpać korzyści ze wszystkich funkcji, takich jak szczegółowe instrukcje robocze i nasza baza przypadków. Potrzebne jest jedynie bezpłatne konto my.KUKA. Wersja testowa kończy się automatycznie po 90 dniach.

* Warunkiem jest posiadanie wersji Pro


Minimalizacja przestojów

Lepsze zrozumienie komunikatów systemowych za pomocą przyczyn, symptomów i rozwiązań. Usuwanie problemów dzięki wysokiej jakości instrukcjom roboczym.*

Wzrost wydajności

Znajdowanie pilnie potrzebnych informacji za pomocą wyszukiwania dowolnego tekstu oraz filtrów produktów i rodzajów informacji.

Wysokiej jakości treści

Treści są sporządzane przez redaktorów technicznych i sprawdzane przez ekspertów ds. produktów. KUKA Xpert wykorzystywana również przez dział wsparcia technicznego KUKA.

Wiedza dostępna 24 godziny na dobę

Właściwe informacje w momencie, gdy są najpilniej potrzebne, bez utraty cennego czasu.

Powiązane i interaktywne informacje

Interaktywne treści, takie jak filmy* z semantycznie powiązanymi danymi pomagają znaleźć istotne informacje na temat wybranego produktu.

Pomoc w samopomocy

Instrukcje robocze pomagają wykonywać zadania od uruchomienia przez konserwację aż po naprawę produktów KUKA.*

Encomende ainda hoje a versão Pro do KUKA Xpert

Faça uso das vantagens da versão Pro e encontre informações de forma intuitiva para mais de 10.000 produtos KUKA, 2.000 casos de serviço e 15.000 documentos.

Warunki systemowe KUKA Xpert

  • Instalacja nie jest wymagana

  • Optymalne użytkowanie dzięki aktualnej wersji Google Chrome lub Mozilla Firefox