Funkcje KUKA.ConveyorTech
Pakiet technologiczny KUKA.ConveyorTech umożliwia szybkie uruchamianie i łatwe programowanie aplikacji przenośników. Dzięki niemu można stosować systemy przenośników z selsynami – w przypadku małych robotów z enkoderami. Segmentacja odbywa się bez utraty czasu taktowania.
Ponadto KUKA.ConveyorTech oferuje funkcję
Multiples Tracking: Umożliwia ona monitorowanie maksymalnie trzech przenośników, podajników liniowych i cyrkulacyjnych również w trybie pracy mieszanej. Dodatkowo można obserwować jednocześnie do 20 podzespołów na podnośnik.
Zalety oprogramowania KUKA.ConveyorTech
Poprawa czasu taktowania
Dzięki oprogramowaniu KUKA.ConveyorTech robot synchronizuje się w tle z ruchem przenośnika. Dlatego podczas procesu produkcyjnego nie trzeba zatrzymywać taśmy przenośnika.
Synchronizacja na bieżąco
Przy stałej prędkości przenośnika możliwe są ruchy pomiędzy zsynchronizowanymi i niezsynchronizowanymi częściami programu. W związku z tym, że przenośnik pracuje nieprzerwanie, cały proces produkcyjny jest bardziej elastyczny. Cykl przenośnika nie wywiera przy tym wpływu na cykl robota.
Większa elastyczność
Dzięki dużej dokładności przenośniki można elastycznie stosować również w procesach montażowych.
Wymagania systemowe KUKA.ConveyorTech
- KR C2 sr - wersja oprogramowania 7.0 i 7.1
- Pakiet oprogramowania KUKA UserTech