Wielkie premiery KUKA
KR SCARA, KR 4, KR C5 i KR C5 micro już w sprzedaży!
28 sierpnia 2020
KR SCARA
Ultrakompaktowe roboty KR SCARA są gwarancją najwyższej wydajności i precyzji.
Inteligentne funkcje to dopiero początek. KR SCARA jest lekki, smukły i szybki, a przy tym – wyjątkowo silny (udźwig do 6 kg). Robot zapewnia najkrótsze czasy cykli (nawet 0,36 s przy zasięgu 500 mm i 0,38 s przy 700 mm). Ponadto redukuje całkowite koszty posiadania (przez tanią konserwację i niskie zużycie energii), gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność.
Elastyczne w montażu, wysoce precyzyjne w ruchu i ultrawydajne roboty KR SCARA sprawdzą się świetnie do montażu i łączenia elementów oraz zastosowań Pick & Place. Dzięki kompletnemu pakietowi, który umożliwia inteligentne zintegrowanie urządzeń peryferyjnych, KR SCARA poradzi sobie niemal z każdym zdaniem.
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
KR 4 AGILUS
KR 4 AGILUS to kompaktowy robot o dużej mocy, który – z uwagi na swoje parametry – da sobie doskonale radę praktycznie w każdym środowisku.
Ten mały robot sprawdzi się między innymi:• w małych automatycznych gniazdach produkcyjnych
• w środowiskach produkcyjnych o niewielkiej ilości miejsca
• w sytuacjach, w których są bardzo wysokie wymagania
Klasa udźwigu do 4 kg i zwiększony zasięg do 600 mm daje nieograniczone możliwości, a niekwestionowaną siłą modelu jest jego precyzyjna powtarzalność i czas cyklu – przy odchyleniu wynoszącym maksymalnie 0,02 mm w jednym kroku roboczym oraz czasie cyklu krótszym niż 0,4 sekundy.
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
KR C5
KR C5 to szafa sterownicza robotów z bezpiecznym, przyszłościowym sprzętem i inteligentnym oprogramowaniem do produktów i usług cyfrowych.
Szafa sterownicza dla robotów przemysłowych KR C5 płynnie włącza się w istniejące infrastruktury i pozwala natychmiast uzyskać wartość dodaną, dzięki efektywnej wydajności we wszystkich obszarach zastosowania. Ta kompaktowa szafa sterownicza o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym to nie tylko oszczędność miejsca, ale także maksymalna wydajność i stuprocentowa ochrona zasobów.KR C5 jest kompatybilna pod względem funkcji z szafą sterowniczą KR C4. Ponadto, dzięki dostępności sprawdzonego oprogramowania systemowego, które umożliwia szybkie uruchomienie, zmniejsza czas potrzebny na szkolenie.
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.
KR C5 micro
Szafa sterownicza do małych robotów KR C5 micro oferuje maksymalną wydajność, łączność i elastyczność na minimalnej przestrzeni.
KR C5 micro to kompaktowa, otwarta i elastyczna szafa sterownicza do małych robotów. Dzięki swoim parametrom jest w stanie płynnie zintegrować się z istniejącymi środowiskami automatyzacyjnymi.
KR C5 micro cechuje kompatybilność (łatwo integruje się z istniejącymi infrastrukturami), niskie całkowite koszty posiadania (między innymi z uwagi na redukcję zużycia energii), a dodatkowo globalne zastosowanie (przez zgodność z normami ISO obowiązującymi na całym świecie).
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.