![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/case-study/certech-madej-pak/1.jpg?rev=3f232937ef754044816df3a7a6f54a33&w=1900&hash=84DB0C7852403C6BA8292F6B10CFB2B0)
Roboty KUKA paletyzują worki ze żwirkiem dla kotów w zakładzie firmy Certech
Roboty KUKA KR QUANTEC PA w firmie Certech pracują nieprzerwanie od ponad dekady. Na każdej zmianie układają na paletach ponad 40 ton żwirku dla kotów Super Benek. Obecnie firma uruchamia kolejne stacje z robotami KUKA.
Certech to polska firma z ponad 25-letnią historią. Jej siedziba mieści się w Niedomicach w Małopolsce. Działalność Certech w dużej mierze opiera się o produkcję podściółek dla zwierząt, w tym bardzo popularnego żwirku dla kotów Super Benek będącego własną marką firmy. Produkty Certech powstają na bazie bentonitu, surowca mającego właściwości oczyszczające i odbarwiające. Trafiają do branży zoologicznej, ale też do klientów z innych obszarów, takich jak przemysł, budownictwo czy górnictwo.
Zarząd firmy od samego początku koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów, konsekwentnie rozwijając i modernizując imponujący zakład w Niedomicach. W 2012 r. pojawiły się w nim pierwsze roboty KUKA, które do dziś z powodzeniem pracują ramię w ramię z pracownikami Certech. Ich zadaniem jest paletyzacja worków ze żwirkiem dla kotów Super Benek.
– Zaczęliśmy szukać sposobu, żeby lepiej, bardziej powtarzalnie pakować nasz produkt i sprawniej przygotowywać go do wysyłki – wspomina Jerzy Motyka, jeden z dwóch prezesów Certech. – Do tego trzeba było po pierwsze zbudować pakowaczki, a w drugiej kolejności zadbać o układanie worków na paletach.
Jak zaznacza nasz rozmówca, zastosowanie robotów było jednym z możliwych wyborów. Jerzy Motyka analizował kilkanaście różnych modeli robotów, biorąc pod uwagę zarówno ich parametry, jak i inne czynniki, mogące mieć wpływ na późniejszą eksploatacje zakupionych paletyzerów.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/case-study/certech-madej-pak/2.jpg?rev=04682c936383469fac490be4ac418041&w=1400&hash=93A4EAC0EF92F8A60F31B32711398F53)
– Klucz wyboru był taki, żeby roboty były jak najbardziej dopasowane do naszych potrzeb, jak najbardziej bezpieczne, żeby miały rezerwę mocy – opowiada Jerzy Motyka. – Wybór padł na roboty KUKA, dlatego że jest to firma, która z punktu widzenia serwisowego jest pewna. Nie ukrywam też, że jeśli chodzi o rzeczy mechaniczne, mam duże zaufanie do niemieckich dostawców.
Większa wydajność i jakość procesu
Robotyzacja procesu paletyzacji worków ze żwirkiem dla kotów Super Benek przyniosła firmie Certech wymierne korzyści. Mariusz Kieć, kierownik produkcji w Certech, zwraca uwagę na fakt, że stacja z dwoma robotami KUKA KR QUANTEC PA wydatnie zwiększyła wydajność procesu układania na paletach opakowań ze żwirkiem.
– Standardowo roboty układają 13 worków 5-litrowych i 9 worków 10-litrowych na minutę. Daje nam to jakieś 45 palet na jedną zmianę. Przy ręcznym pakowaniu i układaniu jest to ok. 10-12 palet. Pod względem wydajności nie ma tu porównania – zauważa Mariusz Kieć.
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/case-study/certech-madej-pak/3.jpg?rev=a155b1d1c98b468fb2b9a6099f324e09&w=1400&hash=17EB113FA5974CE68F210EA9990527C8)
– Klej sprawia, że worki nie rozchodzą nam się na boki – wyjaśnia Mariusz Kieć. – Ten polietylen, z którego są wykonane nasze opakowania, jest dość niewdzięczny, bo jest śliski. Klej rozwiązuje ten problem. To specjalny klej o niskiej adhezji, czyli działający przez bardzo krótki czas. Później na etapie rozpakowywania palet nie ma problemu, że worki są posklejane. Klej jest oczywiście całkowicie nietoksyczny.
Szczegóły aplikacji
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/case-study/certech-madej-pak/4.jpg?rev=b0998b0fd56743509269f893a804c8ce&w=1400&hash=8E720E0E7B8F91F94E0D688DDFCA2DB9)
Kolejne aplikacje z robotami KUKA w Certech
Linia do pakowania i paletyzacji worków ze żwirkiem dla kotów Super Benek to modelowy przykład skutecznej robotyzacji. Zakupione przeszło dekadę temu dwa roboty KUKA KR 120 R3200 PA do dziś z powodzeniem wykonują powierzone im zadania. Nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Nie bez powodu roboty w kolorze oranżu cieszą się opinią bezkompromisowo trwałych, niezawodnych i łatwych w bieżącej konserwacji.
Certech tymczasem inwestuje w kolejne zrobotyzowane rozwiązania. W zakładzie firmy pojawiają się kolejne aplikacje. Wkrótce zaprezentujemy je w kolejnym studium przypadku.
Piotr Garbowski
![](/-/media/kuka-corporate/countries/poland/images/case-study/certech-madej-pak/5.jpg?rev=950caaf3b6e04efe8f521a8934f43814&w=1400&hash=B5EF6FA7BD1A9068D775CECB3B29F85A)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)