Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Angielski / English
  • Polski / Polish
Maszyna do etykietowania pracuje w firmie Hanplast w oparciu o robota z serii KR Agilus

Hanplast: Imponująca automatyzacja z robotami KUKA

To jedna z tych firm, które od lat stawiają na zrównoważony rozwój i nowoczesność. Hanplast należy do liderów w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku, a także do cenionych producentów form wtryskowych i paneli fotowoltaicznych. Silnym ogniwem w bydgoskim zakładzie firmy są zautomatyzowane stanowiska pracy oparte o roboty KUKA.


Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, na terenie którego mieści się siedziba Hanplastu, to siedziba nowoczesnych, prężnie działających firm. W przeciwieństwie do poprzedniego właściciela terenu – Zakładów Chemicznych Zachem – firmy takie jak Hanplast za jeden z głównych celów stawiają sobie zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko.

Polityka zrównoważonego rozwoju to podstawa wszelkich działań podejmowanych przez Hanplast. Część energii zasilającej proces produkcji firma pozyskuje sama, korzystając z około 10 000 m2 samodzielnie wykonanych paneli słonecznych rozlokowanych na dachu budynku głównego (8000 m2) i narzędziowni (2000 m2). Energia ta zasila nowoczesny, w imponującym stopniu zautomatyzowany proces produkcji.

Wśród maszyn, które pracują w bydgoskiej firmie, znajdują się trzy zbudowane w oparciu o roboty KUKA. Każda z nich jest sercem osobnego stanowiska. Najnowsza to maszyna do etykietowania produkowanych przez Hanplast elementów wyposażenia domu.

Robot z serii KR Agilus pracujący w fabryce Hanplast
W fabryce Hanplast pracują roboty z serii  KR Agilus

Musieliśmy zautomatyzować stanowisko do etykietowania z kilku powodów. Głównym była wydajność pracy.

Robert Powalisz, Kierownik Działu Technologicznego w Hanplast

– Na tym stanowisku pracy pakujemy ok. 2400 szt. wyrobów na godzinę, które są pakowane w pakiety liczące po 10 szt. Każdy taki pakiet musi zostać oklejony etykietami. Bez automatyzacji do obsługi tego stanowiska potrzebnych byłoby dwóch operatorów – wyjaśnia Robert Powalisz.

Ograniczenie liczby operatorów w tym przypadku niosło ze sobą kilka korzyści. Usprawnienie pracy, na które zwrócił uwagę Kierownik Działu Technologicznego, można uznać za najważniejszą, ale nie jedyną. Inna korzyść to wyeliminowanie (lub znaczne ograniczenie) problemu braku rąk do pracy, z czym musi mierzyć się dziś wiele firm, kolejna zaś to gwarancja stuprocentowej powtarzalności procesu etykietowania.

– To dla nas kluczowy aspekt – podkreśla Robert Powalisz. – Jeśli mówimy o procesach, które trwają np. 20 sekund, powtarzalność jest bezcenna. Tak jest np. z etykietowaniem. Tu liczy się dosłownie każda sekunda. Sekunda więcej lub mniej może wiązać się z konkretnym zyskiem lub stratą.

Robot KR Agilus pracujący z maszyną w fabryce Hanplast
Automatyzacja w zakładzie Hanplast znacznie usprawnia pracę maszyny do etykietowania

Czym dokładnie zajmuje się oparta o robota KUKA maszyna do etykietowania?

Gotowe elementy wyposażenia domu wytwarzane na wcześniejszym etapie produkcji w pierwszej kolejności są odkładane przez zintegrowane ramię na specjalne bufory załadowcze. Kiedy już nastąpi ich załadowanie (w ściśle określonej liczbie sztuk), bufory są automatycznie transportowane w obszar pracy robota KUKA. Rolą robota jest uchwycenie 10 szt. wyrobu, by następnie podać całość etykieciarce. Oetykietowane partie trafiają do pojemnika załadowczego. Wszystko dzieje się pod okiem operatora, którego zadaniem jest pakowanie gotowych partii. Gotowy produkt trafia do jednego z kluczowych klientów Hanplastu.

Kompleksową automatyzację produkcji – od wtryskarek po procesy związane z logistyką – Hanplast prowadzi od lat. Pierwsze zrobotyzowane stanowiska w siedzibie firmy pojawiły się ponad dekadę temu w następstwie prężnego rozwoju bydgoskiego zakładu. Dziś jest to kilkadziesiąt samodzielnych stanowisk obsługiwanych przez wykwalifikowanych pracowników. W planach są kolejne – wszystko po to, by sprostać wyzwaniom nowoczesności, gwarantując klientom najwyższą jakość oferowanych produktów.

Początki Hanplastu sięgają 1993 r. Obecnie to jeden z liderów w branży przetwórczej i budowy form wtryskowych., Hanplast oferuje klientom kompleksową obsługę, począwszy od koncepcji, projektowania produktu poprzez konstrukcję, wykonanie form wtryskowych i uruchomienie produkcji. Firma należy również do wiodących producentów modułów fotowoltaicznych w najnowszej technologii Smart Wire Connection Technology® (SWCT).

 

Piotr Garbowski

 

KUKA SmartPad przy maszynie do etykietowania
Firma Hanplast od ponad dekady stawia na robotyzację stanowisk

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.