Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

  • Polski / Polish
Robot KR QUANTEC obsługuje obrabiarkę Seron

Robot KR QUANTEC obsługuje obrabiarkę Seron. KUKA łączy siły z polskim producentem maszyn

Polski oddział KUKA i Seron, wiodący krajowy producent maszyn CNC, zacieśniają współpracę. W siedzibie firmy w Stalowej Woli zostało uruchomione nowe stanowisko pokazowe z robotem KUKA KR QUANTEC i 5-osiowym centrum obróbczym Seron.


Firma Seron jest obecna w polskim przemyśle maszynowym od ponad 20 lat. Jej siedziba znajduje się w Stalowej Woli, samym sercu dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. W miejscu mającym szczególne znaczenie dla historii polskiego przemysłu Seron produkuje nowoczesne obrabiarki CNC, w tym wieloosiowe centra obróbcze, plotery frezujące, wycinarki laserowe i wypalarki plazmowe. Po rozwiązania Seron sięgają zarówno krajowe, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa. W samym 2021 r. firma zainstalowała 176 maszyn w 12 krajach.

– Nasze maszyny automatyzują procesy produkcyjne w takich branżach, jak branża konstrukcyjna, metalowa, meblarska, automotive, reklamowa i wielu innych – opowiada Krystian Rydz, kierownik działu sprzedaży Seron.

– Nasze maszyny są indywidualnie konfigurowane pod potrzeby klientów. Chcąc sprostać ich wymaganiom, nawiązaliśmy kontakt z firmami, które zapewniają nam robotyzację procesów przemysłowych – dodaje Krystian Rydz, odnosząc się do współpracy z polskim oddziałem KUKA.

Stanowisko pokazowe z robotem KUKA i obrabiarką Seron
Robot KUKA KR QUANTEC i 5-osiowe centrum obróbcze Seron

Stanowisko pokazowe z robotem KUKA i obrabiarką Seron

Współpraca na linii KUKA – Seron zaowocowała powstaniem nowego zrobotyzowanego stanowiska pokazowego, obecnie znajdującego się w siedzibie Seron w Stalowej Woli. Stanowisko łączy możliwości robota KUKA KR QUANTEC oraz 5-osiowego centrum obróbczego Seron. To przykład aplikacji gotowej do wdrożenia w zakładach branży meblarskiej. W tym konkretnym przypadku robot pobiera drzwi i odkłada je na pole robocze obrabiarki Seron, a następnie – po skończeniu procesów obróbczych – odbiera je, by finalnie odłożyć drzwi na miejsce odkładcze (magazyn).

Stację wykonali integratorzy z Proster, firmy należącej do zaufanych integratorów robotów KUKA.

– Aplikacja skierowana jest do firm, w których wymagana jest dokładność i powtarzalność – wyjaśnia Bogumił Waśko, specjalista ds. sprzedaży w Proster. – Roboty KUKA są dokładne do dziesiątych części milimetra, dzięki czemu możemy wykorzystać je w branży automotive, branży spożywczej czy meblarskiej, gdzie stosuje się je przy zaawansowanych procesach produkcyjnych.

– Protokoły komunikacyjne w robotach KUKA i obrabiarkach Seron są łatwe w integracji. Dzięki temu w prosty sposób możemy połączyć obie maszyny – podkreśla nasz rozmówca.

Obróbka przykładowego detalu na maszynie Seron
Obróbka przykładowego detalu na maszynie Seron

Większa wydajność i elastyczność

Zastosowany w projekcie robot KUKA z serii KR QUANTEC doskonale sprawdza się przy przenoszeniu nieporęcznych, ciężkich elementów, takich jak drewniane drzwi, które bez problemu mieszczą się w zakresie udźwigu wykorzystanego w aplikacji modelu robota KR 210 R2700-2. Wybór sześcioosiowego manipulatora do tego rodzaju operacji handlingowych pozwala osiągnąć szereg korzyści. Wysoka prędkość pracy robotów KUKA KR QUANTEC sprawia, że proces jest wydajny. Duży obszar roboczy to z kolei wysoka elastyczność. Smukła budowa robotów z rodziny KR QUANTEC w połączeniu z minimalnymi krawędziami kolizji umożliwia stosowanie ich w istniejących instalacjach.

Wydajność i elastyczność to również domena maszyn Seron. 5-osiowe centrum obróbcze z serii Pro zastosowane w omawianym stanowisku pozwala realizować dowolne projekty w prosty i zarazem efektywny sposób. Solidna stalowa konstrukcja umożliwia obróbkę obiektów o dowolnych gabarytach przy zachowaniu pożądanych parametrów jakościowych. Zintegrowane z siecią LAN sterowanie maszyną i jej komponentami odpowiada światowym standardom i ułatwia zarządzanie poszczególnymi modułami oraz aktywny monitoring ich pracy.

Seron oferuje klientom bogate możliwości konfiguracji poszczególnych maszyn. Dodatkowe moduły, w które opcjonalnie może zostać wyposażone 5-osiowe centrum obróbcze, to m.in. magazyn narzędziowy liniowy lub rewolwerowy, moduł chłodzenia narzędzia czy laserowy lub dotykowy skaner 3D.

KUKA i Seron – współpraca z korzyścią dla klientów

– W firmie KUKA od lat dostrzegamy potencjał drzemiący w naszych polskich, rodzimych producentach maszyn – komentuje Damian Drąg, inżynier sprzedaży w KUKA opiekujący się klientami ze wschodniej Polski.

– Współpracę z firmą Seron rozpoczęliśmy już jakiś czas temu. Razem z naszym integratorem, firmą Proster, stworzyliśmy aplikację pokazową. Jest to 5-osiowe centrum obróbcze Seron współpracujące z naszym robotem z serii KR QUANTEC. Robot odpowiada za załadunek i rozładunek obrabiarki. Rozwiązanie to prezentowaliśmy na targach Drema w Poznaniu. Spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem naszych wspólnych klientów. Mamy duży potencjał rozwojowy tej współpracy. W planach mamy robotyzację kolejnych maszyn z portfolio Seron – zapowiada Damian.

Wspólne stanowisko pokazowe KUKA, Proster i Seron na targach Drema w Poznaniu
Robot KUKA KR QUANTEC (targi Drema)

Zobacz wideo case study!

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.