Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Polski / Polish
KUKA w firmie Pol Elektra

Robot KUKA częścią nowej linii w firmie Pol-Elektra

Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych coraz częściej stawiają na nowoczesne rozwiązania. Takie podejście cechuje firmę Pol-Elektra, której siedziba mieści się w Łochowicach koło Bydgoszczy. Firma uruchomiła produkcję nowych komponentów dla branży automotive, korzystając z możliwości robota KUKA.


Rozwój w firmie Pol-Elektra

Pol-Elektra należy do wiodących producentów podzespołów elektrotechnicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, oferując swoim klientom usługi w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i montażu. Firma istnieje od początku lat 90. i należy do Grupy Elektra z siedzibą w Schalkau w Niemczech. Jej historia związana jest z Łochowicami koło Bydgoszczy, gdzie znajduje się liczący ponad 6000 m² obszar produkcyjny Pol-Elektry.

Choć od początku działalności firma nie zmieniła lokalizacji, przez ponad dwie dekady działalności w podbydgoskim zakładzie Pol-Elektry zmieniło się wiele. Przebywając na jego terenie, można zauważyć, że firma stawia na rozwój technologiczny. W zakładzie nie brakuje nowoczesnych wtryskarek, a także imponujących zautomatyzowanych stanowisk zwiększających kulturę pracy. W przypadku Pol-Elektry rozwój technologiczny to stały proces. Dowodem na to jest uruchomienie przez inżynierów pracujących w firmie zrobotyzowanej linii do produkcji szczotkotrzymaczy nowej generacji alternatora tzw. BRM (Boost Recuperation Machine) wykorzystywanego w samochodach. Jej ważnym elementem jest zintegrowany z wtryskarką robot KUKA.

Wyrób, którego produkcję rozpoczęła Pol-Elektra, powstaje w obrębie dwóch linii: wtryskowej i montażowej. Nie bez powodu w pierwszej z nich zastosowano robota KUKA.

KUKA w firmie Pol Elektra
Robot KUKA pracujący na linii wtryskowej w firmie Pol-Elektra

Najlepsze rozwiązanie: robot

– Temperatura narzędzia, w jakiej przebiega proces, to ok. 140° C. Ze względu na bezpieczeństwo bezpośredni kontakt operatora z narzędziem w naszej opinii nie wchodził w grę. Dodatkowo braliśmy pod uwagę również aspekt ekonomiczny. Zastosowanie robota skróciło czas całego cyklu, dzięki czemu staliśmy się bardziej konkurencyjni – wyjaśnia Marcin Tadych, kierownik pionu technicznego w Pol-Elektra.

Koncepcja linii opracowana przez zespół Pol-Elektry została wybrana przez klienta końcowego, światowego dostawcę w branży automotive, spośród rozwiązań zaproponowanych przez kilku oferentów. Jak przyznaje Marcin Tadych, jednym z elementów, które zaważyły o wyborze projektu Pol-Elektry, było zastosowanie robota. Zrobotyzowane rozwiązanie Pol-Elektry oprócz bezpieczeństwa i krótszego czasu cyklu oferowało większą stabilność produkcji komponentu. Z uwagi na wysokie wymagania techniczne dla klienta końcowego aspekt ten miał kluczowe znaczenie.

– Na etapie ostatecznych rozmów klient odwiedził nas i sprawdził ogólny poziom techniki i automatyzacji naszego zakładu – wspomina Marcin Tadych. – Na tej podstawie zadecydował, że jesteśmy dobrym wyborem, firmą oferującą kompleksowe rozwiązania dla niełatwych technicznie detali, z dużym doświadczeniem w przemyśle motoryzacyjnym. Klient wiedział, że dzięki zastosowaniu robota proces produkcji będzie stabilny. Robot pozwolił nam też zaproponować najkorzystniejszą cenę. Ostatecznie wszystko to pozwoliło nam wygrać ten projekt.

KUKA w firmie Pol Elektra
Robot KUKA z serii robotów o małym udźwigu KR Agilus

Automatyzacja linii wtryskowej

Pracę linii można podzielić na trzy etapy. Pierwszy odbywa się w obszarze przeznaczonym dla operatora, który przygotowuje elementy do obtrysku oraz prowadzi kontrolę wizualną gotowych detali. W drugim uzbrojona w elementy oprawka jest pobierana przez robota i poddawana inspekcji wizyjnej przez zintegrowaną kamerę, by w trzecim etapie robot umieścił elementy w formie wtryskowej. Gotowe detale odbierane są za pośrednictwem chwytaków umieszczonych na jego szóstej osi. Robot w całkowicie bezpieczny sposób łączy zatem pracownika z wtryskarką, przy czym jest zaprogramowany tak, by być maksymalnie samodzielnym.

To kolejne stanowisko z robotem KUKA pracujące w zakładzie Pol-Elektry. O ponownym wyborze systemu KUKA przesądziły dobre doświadczenia firmy z robotami KUKA, a także fakt, że jej personel techniczny już wcześniej został przeszkolony z zakresu ich eksploatacji. Stanowisko według koncepcji zespołu Pol-Elektry stworzyła zaufana firma integratorska. Ze strony Pol-Elektry nad jego przygotowaniem czuwał między innymi doświadczony inżynier Mirosław Rzońca.

Gdy wiedzieliśmy już, że będziemy realizować zlecenie dla klienta i mieliśmy wstępne założenia, określiliśmy proces wtrysku i zaprojektowaliśmy urządzenie. To był początek współpracy z integratorem. Integrator otrzymał od nas specyfikację maszyny wtryskowej oraz dokładne wytyczne dotyczące budowy tego stanowiska. Dodatkowo przygotowaliśmy modele 3D oraz szczegółowe informacje na temat planowanego przebiegu procesu – opowiada Mirosław Rzońca

KUKA w firmie Pol Elektra

– Bazując na naszym doświadczeniu, byliśmy w stanie bardzo dokładnie sprecyzować nasze wymogi – podkreśla inżynier. – Jeśli chodzi o samo uruchomienie stanowiska, nie było większych problemów. W mojej ocenie wdrożenie przebiegło bez zarzutu. Seryjna produkcja ruszyła z początkiem marca tego roku, wciąż jest to więc świeży temat, ale póki co system pracuje zgodnie z założeniami. Na pewno dla firmy jest to duży plus, że korzystamy z nowoczesnych technologii. Im większa automatyzacja, tym większy komfort pracy załogi. Praca jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna.

Zrobotyzowana linia do produkcji szczotkotrzymaczy alternatora to kolejny nowatorski projekt zrealizowany w zakładzie Pol-Elektry. Firma dalej chce stawiać na innowacje. W kwestii robotów jej pierwszym wyborem pozostanie sprawdzony system KUKA. Roboty KUKA nie bez powodu są szeroko stosowane w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. To gałąź przemysłu, w której roboty KUKA oferują funkcjonalność, bezkompromisową kulturę pracy i niezawodność.

Pol-Elektra oferuje kompleksowe usługi począwszy do koncepcji produktu, poprzez budowę form wtryskowych i uruchomienie produkcji, stawiając przy tym na rozwój i innowacyjność. Szczegółowe informacje o działalności firmy można znaleźć na stronie firmy oraz profilu Linkedin Pol-Elektra.

 

Piotr Garbowski

 

Materiał video z aplikacją w firmie Pol-Elektra

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.