Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

  • Angielski / English
  • Polski / Polish
Robot KR Cybertech wraz z przedstawicielami KUKA oraz ZAPAMET

Spawanie z robotem KUKA i promocja robotyzacji w firmie Zapamet

Robotyzacja zatacza coraz szersze kręgi, ale w kwestii budowania świadomości jej znaczenia w Polsce wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Korzyści wiążące się z wykorzystaniem robotów w przemyśle chce propagować firma Zapamet, jeden z oficjalnych integratorów robotów KUKA. W siedzibie firmy powstaje unikatowe stanowisko pokazowo-edukacyjne.


Robotyzacja procesów to w ostatnich latach gorące hasło 

Coraz więcej firm na całym świecie dostrzega potencjał automatyzacji procesów i wiążące się z nią korzyści. Na roboty przemysłowe stawia się pod każdą szerokością geograficzną, ale liderzy w ich wykorzystaniu od lat pozostają niezmienni. Najbardziej zrobotyzowane kraje świata to Chiny, Japonia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Niemcy. To państwa, które według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) generują ponad połowę światowej sprzedaży robotów przemysłowych.

Jak na ich tle wypada Polska? Nad Wisłą roboty również odgrywają coraz większą rolę, ale wciąż pozostajemy za globalnymi liderami. Piotr Ziętek, właściciel firmy Zapamet zajmującej się budowaniem zaawansowanych urządzeń przemysłowych w oparciu o roboty KUKA, uważa, że kluczem do rozwoju robotyzacji w Polsce jest konsekwentne poszerzanie jej świadomości. Jego zdaniem chodzi w szczególności o przedsiębiorców oraz osoby kształcące się w technikach i na uczelniach wyższych. Właściciel Zapametu chce popularyzować robotyzację, wykorzystując doświadczenie i zaplecze firmy, a także bliską współpracę z polskim oddziałem KUKA.
 

Jak promować przyszłość robotyki?

– Zacząłem myśleć nad stanowiskiem pokazowym, w którym znajdowałby się robot KUKA, tak aby zainteresować różnych klientów naszymi rozwiązaniami oraz w ogóle robotyzacją – opowiada Piotr Ziętek. – Jako firma zajmujemy się produkcją zrobotyzowanych stanowisk pod konkretnego klienta. Przede wszystkim są to klienci z branży automotive. Urządzenia, które dla nich tworzymy, są bardzo wyrafinowanymi urządzeniami spawalniczymi rozwiązującymi różne problemy techniczne, np. problemy techniczne wynikające z odkształceń termicznych w procesie spawania. W branży automotive zrobotyzowane urządzenia są postrzegane jako pewien standard. Nam zależy na tym, by pokazywać rozwiązania z najwyższej półki osobom, które nie mają jeszcze tej świadomości, że roboty są dostępne i naprawdę mogą się opłacać.
Symulacja stanowiska do spawania
Stanowisko zrobotyzowane z robotem spawalniczym

Zależy nam również na edukacji młodych ludzi. Chcielibyśmy organizować spotkania dla uczniów i studentów, pokazując im na naszym stanowisku, jak można wykorzystać takiego robota. Myślimy o uczniach klas mechatroniki, automatyki i robotyki, którzy mogliby nas odwiedzać i w ten sposób oswajać się z robotami. Jestem zdania, że już teraz trzeba myśleć o przyszłych kadrach.

Piotr Ziętek, właściciel firmy Zapamet

Wsparcie dla młodych specjalistów w szlifowaniu umiejętności spawania robotami

Stanowisko pokazowe z robotem KUKA, które już powstaje w siedzibie Zapametu, ma wspierać także rozwój młodych specjalistów już zatrudnionych w firmie. Jednym z nich jest Sonia Cyba, pracująca na stanowisku technologa-spawalnika absolwentka inżynierii produkcji, która dokształca się w dziedzinie spawalnictwa w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Badania z zakresu spawania aluminium, które Sonia Cyba zamierza przeprowadzić na powstającym stanowisku, mają stać się podstawą jej pracy dyplomowej
Sonia Cyba, technolog-spawalnik w firmie Zapamet
Sonia Cyba, technolog-spawalnik w firmie Zapamet

Nauka procesów spawania robotem w praktyce

– Dzięki stanowisku będziemy mogli przeprowadzać próby i zdobywać doświadczenie – zauważa młoda specjalistka. – Zaczniemy od prostych testów, żeby później stopniowo podejmować się bardziej skomplikowanych tematów. Wiem, że pan Piotr chce współpracować z uczelniami. Na uczelniach raczej trudno o zrobotyzowane stanowiska, na których studenci mogliby zobaczyć, jak to działa w praktyce. Coś takiego to super uzupełnienie wiedzy dla kogoś, kto dopiero uczy się tego zawodu.

Ze stanowiska pokazowego z robotem KUKA cieszy się również Mateusz Sekuła, automatyk i programista w Zapamecie oraz konstruktor stanowiska pokazowego.

– Stanowisko pozwoli nam prezentować klientom możliwości, jakie daje zrobotyzowane spawanie – podkreśla inżynier. – To także rozwój dla nas. Będziemy m.in. mogli prowadzić badania w dziedzinie spawania materiałów trudnych, takich jak aluminium, inconel czy tytan. Samo stanowisko w założeniu ma być rozbudowywane. Jeśli będziemy chcieli rozszerzyć jego możliwości, np. w przypadku gdy klient będzie zainteresowany bardziej rozbudowaną automatyką, też możemy to zrobić. W zależności od tego, jak zostanie przygotowane na daną prezentację, stanowisko będzie odpowiedzią zarówno na podstawowe, jak i bardziej zaawansowane potrzeby klientów.

Mateusz Sekuła oraz Tomasz Nowak
Mateusz Sekuła, automatyk i programista w firmie Zapamet oraz Tomasz Nowak, Dyrektor KUKA Polska

Przewaga robotów KUKA w procesach spawania

Spektrum firm, które mogłyby być zainteresowane zrobotyzowanymi urządzeniami spawalniczymi, jest szerokie. Równie szerokie są możliwości, jakie w dziedzinie spawania oferują roboty firmy KUKA. Ich cechą szczególną jest wysoka dokładność torowa, umożliwiająca osiągnięcie perfekcyjnej spoiny spawalniczej. Mocne strony robotów spawalniczych KUKA to także łatwa obsługa i relatywnie niskie koszty eksploatacji, a także dostępność kompatybilnego osprzętu spawalniczego, m.in. austriackiej firmy Fronius, od lat należącej do rynkowych liderów. Tomasz Nowak, dyrektor KUKA Polska, w inicjatywie Zapametu dostrzega szansę na dalszy rozwój możliwości robotów KUKA, przede wszystkim w zakresie spawania materiałów trudnych.
Zapamet i KUKA
 KUKA i Zapamet

KUKA wspiera inicjatywy przyszłości robotyzacji

– Jako KUKA wspieramy procesy pod kątem samych robotów oraz software'u, czyli rozwiązań mających na celu usprawnienie ich programowania. Specjalistami w dziedzinie danych procesów są jednak przede wszystkim nasi partnerzy systemowi, tacy jak Zapamet, którzy wykorzystując nasz sprzęt, potrafią stworzyć dedykowane, bardzo specjalistyczne stanowiska. Taka współpraca to rozwój dla obu stron. Pomysł stanowiska, które powstaje w siedzibie Zapametu, bardzo mi się podoba. Z jednej strony chodzi o rozwój możliwości w zakresie spawania materiałów trudnych, a z drugiej o edukację młodych adeptów robotyki. Jako światowy lider i producent robotów przemysłowych zawsze wspieramy tego typu inicjatywy – podkreśla Tomasz Nowak.
W siedzibie Zapametu znajduje się już celka z robotem KUKA. Prace nad ukończeniem stanowiska trwają. Stanowisko ma być gotowe na początku 2020 r. Na jego uruchomienie czeka już pierwsza firma. To zainteresowane możliwością spawania z wykorzystaniem robota KUKA przedsiębiorstwo z branży górniczej. 
Firma Zapamet istnieje od 2013 r. Jej zespół tworzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie spawalnictwa, obróbki skrawaniem, automatyki oraz projektowania 2D i 3D. Siedziba Zapametu mieści się w Rzuchowie w województwie śląskim.

Nagroda dla Zapamet - Tytan "Debiut Roku" z 2018 r.
TYTAN: Nagroda za Debiut roku 2018 przyznana przez KUKA firmie Zapamet

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.