Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rehabilitacja wspomagana robotami – prosta mobilizacja dzięki robotowi ROBERT® i firmie KUKA

Firma Life Science Robotics opracowała urządzenie medyczne do terapii i mobilizacji pacjentów. Stosowany jest LBR Med firmy KUKA, który dzięki wstępnej certyfikacji medycznej idealnie nadaje się do integracji z produktem leczniczym.


Robot rehabilitacyjny ROBERT® mobilizuje pacjentów

Po zabiegach chirurgicznych lub wylewie często z medycznego punktu widzenia sensowne jest intensywne i długotrwałe poruszanie stawem i mięśniami pacjenta w celu lepszego gojenia. Brak tego ruchu może prowadzić do komplikacji, takich jak późniejsze ograniczenia ruchomości. Aby temu zapobiec, firma Life Science Robotics (LSR) z Aalborgu w Danii opracowała łatwego w użyciu robota rehabilitacyjnego ROBERT®. „Dzięki naszemu rozwiązaniu chcemy pomóc w szybszej i skuteczniejszej mobilizacji pacjentów, jednocześnie odciążając personel pielęgniarski” – mówi Keld Thorsen, dyrektor generalny Life Science Robotics.

Keld Thorsen, dyrektor generalny Life Science Robotics, demonstruje możliwości robota ROBERT®.

Terapia wspomagana robotami odciąża personel pielęgniarski

Pacjent leży w łóżku po operacji. Pielęgniarka wtacza do sali urządzenie o powyginanym w wielu miejscach ramieniu. Jest to ROBERT®, robot rehabilitacyjny. Pielęgniarka przymocowuje ramię robota na przykład do nogi pacjenta. Naciska przycisk i ROBERT® lekko podnosi nogę. Teraz pielęgniarka może ręcznie wykonać ruchy istotne terapeutycznie. ROBERT® zapisuje ten ruch, a następnie wykonuje go dokładnie według specyfikacji, automatycznie i powtarzalnie dowolną liczbę razy. W przypadku nagłych ruchów lub innego nieoczekiwanego działania siły urządzenie zatrzymuje się natychmiast ze względów bezpieczeństwa.

 

Robot rehabilitacyjny ROBERT® wykonuje samodzielnie ruchy wykonywane przez pielęgniarkę.
Robot rehabilitacyjny ROBERT® pomaga pacjentom w szybszym odzyskaniu mobilności po operacjach.

Rehabilitacja za pomocą robota – z praktyki i w praktyce

Punktem wyjścia było praktyczne doświadczenie w lokalnym szpitalu uniwersyteckim. „Tam personel pielęgniarski przeprowadzał ręczną rehabilitację pacjenta. Była to praca fizycznie wymagająca, czasochłonna i zabierała zasoby potrzebne do innych działań. Pomysł polegał na zautomatyzowaniu procesu”. Problem: do prototypu użył ramienia robota przemysłowego. „Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że będzie nam trudno uzyskać zezwolenia niezbędne dla produktu medycznego” – mówi Rune Kristensen z LSR. Idealnym rozwiązaniem byłoby wyprodukowanie robota, który kwalifikowałby się do otrzymania zezwolenia i jako niezbędny element szybciej i łatwiej doprowadziłby do znalezienia rozwiązania.

Produkcja w ścisłej współpracy

I tu wkracza na scenę KUKA. „Słyszeliśmy, że firma właśnie opracowała LBR med, lekkiego robota specjalnie zaprojektowanego do technologii medycznej” – mówi Keld Thorsen. W uzyskaniu zezwolenia pomógł LBR Med. Jest to jedyny robot certyfikowany do integracji z urządzeniem medycznym zgodnie z procedurą CB Scheme. Szybko stało się jasne: LBR Med i ROBERT® pasują do siebie. „Firma KUKA zapewniła nam programistę, który szczegółowo zapoznał nas z funkcjonalnością robota” – wspomina Keld Thorsen. Największym wyzwaniem było to, że ROBERT® musiał być bardzo łatwy w obsłudze pomimo swojej wysokiej złożoności. „W końcu jest obsługiwany przez pielęgniarki lub terapeutów, a nie przez personel techniczny” – mówi Rune Kristensen.

 

Ulga w codziennej pracy: podczas gdy ROBERT® wykonuje ruchy, personel pielęgniarski może zająć się pacjentami.

Motto „Intensity Matters” zyskuje znaczenie ekonomiczne dzięki robotowi rehabilitacyjnemu

ROBERT® działa bardzo precyzyjnie, indywidualnie i elastycznie. Jest w stanie wykonywać ciągle dokładnie te same ruchy – bez przerw, zmęczenia i ograniczeń czasowych. Motto „Intensity Matters” jest mottem w rehabilitacji i zyskuje znaczenie ekonomiczne dzięki robotowi ROBERT®. Rozwiązanie to odciąża personel pielęgniarski, który podczas mobilizacji może wykonywać inne czynności przy pacjencie i monitorować leczenie lub opiekować się innymi pacjentami.


Dzięki robotowi ROBERT® zasadniczo poprawiamy efektywność systemu opieki zdrowotnej poprzez szybszą mobilizację pacjentów i odciążenie personelu pielęgniarskiego.

Keld Thorsen, dyrektor generalny Life Science Robotics

Skuteczna, prosta, oszczędzająca zasoby – rehabilitacja za pomocą robota jako przyszłościowy trend

„Demografowie mówią, że za 20 lat będzie o wiele więcej osób powyżej 60 roku życia niż dzisiaj. Oznacza to, że z jednej strony wydatki na opiekę wzrosną, ale z drugiej strony zmniejszy się liczba personelu pielęgniarskiego”. ROBERT® wypełnia tę lukę. Robot rehabilitacyjny jest już w użyciu w Polsce i Finlandii. „Obecnie pracujemy nad utworzeniem kolejnych kanałów sprzedaży poprzez partnerów” – mówi Keld Thorsen. W dziale obsługi posprzedażnej liczy na swojego partnera, firmę KUKA i jej ogólnoświatową sieć obsługi klienta. „Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości osiągniemy porozumienie i że ROBERT® będzie w stanie pomóc w mobilizacji jeszcze większej liczbie pacjentów”.

 

ROBERT® jest w stanie wykonywać ciągle dokładnie te same ruchy – bez przerwy.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.