Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

Robot oczyszczające KUKA zmieniają odlewnie Grind Master

Grind Master – lider technologii maszyn do obróbki elementów metalowych – pomaga innym firmom automatyzować swoje procesy oczyszczania aluminiowych elementów odlewniczych. Biorąc pod uwagę wysokie wymagania odnośnie jakości widocznych części klasy A dwa niewielkie roboty firmy KUKA z serii KR AGILUS pomogły podnieść wydajność i jakość jednocześnie obniżając całkowity koszt.


Historia sukcesu firmy Grind Master Machines Pvt. Ltd. zaczęła się w 1984 roku od zamiłowania pewnego małżeństwa do mechaniki, niewielkie garażu i jeszcze mniejszego budżetu w miejscowości Aurangabad. Niewiele ponad trzy dekady później firma jest światowym liderem technologicznym i eksporterem maszyn do obróbki metalu. W styczniu 2016 roku firma Grind Master podjęła starania o włączenie firmy KUKA do swojego portfela.

Automatyka z maszyną oczyszczającą do trudnych warunków odlewniczych

W warsztatach oczyszczających w Indiach zazwyczaj stosuje się zwykłą pracę ręczną przy produkcji aluminiowych elementów odlewniczych, do zastosowań w motoryzacji, skuterach czy motocyklach. Jednakże wiele z tych części to widoczne elementy klasy A, które wymagają wyższego stopnia stabilności i jakości procesu wykończeniowego. Ponadto wysoka temperatura, opary i pył na terenie odlewni są obciążające zarówno dla pracowników jak i maszyn. Aby poprawić warunki pracy, a także wydajność i jakość warsztatu oczyszczania, zastosowanie automatyki nasuwa się samo.
KR AGILUS do oczyszczania aluminiowych elementów odlewniczych.

Maszyna oczyszczania elementów metalowych zapewnia niedoścignioną jakość i stabilność

Rozwiązanie liniowe nie było do przyjęcia w firmie Grind Master, ponieważ ze względu na dużą liczbę wariacji elementów oraz częstość aktualizacji modeli konieczne było zastosowanie elastycznego rozwiązania, które pozwala na proste i szybkie przeprogramowywanie. Dodatkowo złożone kształty części wymagały mobilności i szybkości pracy robotów sześcioosiowych. Dla firmy Grind Master odpowiedzią był system KUKA KR AGILUS. Ten niewielki robot jest nie tylko niezwykle zwinny, szybki i precyzyjny, ale również bardzo wytrzymały i o kompaktowych rozmiarach, co czyni go doskonałym rozwiązaniem do środowiska odlewniczego w firmie Grind Master. W efekcie mamy robota, który oczyszcza części odlewnicze z niedoścignioną stabilnością.

Krótki czas wymiany i przejścia zwiększają wydajność obróbki metali

Z czasem wymiany wynoszącym 25 sekund na część oraz czasem zmiany ustawień wynoszącym dziesięć minut rozwiązanie to dowiodło, że wykracza poza wymagane kryteria takich klientów jak Aurangabad Electricals Ltd. Nie tylko pozwoliło podnieść ich wydajność, ale również jakość produkowanych przez nich elementów. Dzięki niezwykle korzystnemu stosunkowi kosztów do korzyści firma Grind Master szacuje zwrot inwestycji w ciągu ok. trzech lat. – Oczyszczanie wykonywane przez roboty to całkowita zmiana dla odlewni i ludzi tam pracujących poprzez stworzenie środowiska pracy wolnego od zagrożeń, bezpiecznego i zdrowego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości części i dostosowania do światowych praktyk produkcyjnych. Po sukcesie pierwszych dwóch robotów oczyszczających pragniemy kontynuować automatyzację całej odlewni stosując roboty do tych prac – powiedział Sameer Kelkar, CEO firmy Grind Master Machines Pvt. Ltd.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.