위치를 선택하십시오:

국가

KR AGILUS

KR AGILUS 는 최고의 작업 속도를 겸비한 콤팩트한 6축 로봇으로 설계되었습니다. 다양한 버전, 설치 위치, 작동 범위 및 가반하중이 이 소형 로봇을 다재다능한 정밀한 예술가로 만들어줍니다.


새로운 사용 영역에서 사용할 수 있는 KR AGILUS 의 다용성이 깊은 인상을 줍니다. 바닥, 천장 또는 벽에서든 통합 에너지 공급 시스템 및 검증된 KR C4 compact 컨트롤러로 최소 공간에서 최고의 정밀성에 도달합니다. 혁신적인 자동화 개념으로 안전 로봇 기능을 구현합니다. 청정실 적합성, 폭발 위험이 있는 환경, 위생적인 디자인 또는 분사수 보호든 KR AGILUS 는 모든 버전에서 항상 정밀하고 신속합니다.

6 - 11 가반하중(kg)

706 - 1101 작동 범위(mm)

6축 소형 로봇: 최고의 생산 성능을 위한 맞춤형 제작


모든 환경에서 민첩성

KR AGILUS 는 먼지가 많고, 습하거나 멸균 상태의 모든 생산 환경에서 최고의 성능을 발휘합니다. 청정실, 위생 기계, EX(폭발 위험이 있는 환경) 및 방수와 같은 가장 다양한 버전으로 여러 작업을 전문가로서 수행합니다.

어떤 사이클 시간에서도 최고의 정밀성

KR AGILUS 는 설계 구조가 견고하여 최대 반복 정밀도와 일관된 정밀성을 제공합니다. 매우 빠른 속도로 한 번의 사이클도 빠뜨리지 않고 사이클 시간을 감소시키며 제조 품질을 향상합니다.

영구적인 견고성

KR AGILUS는 영구 윤활을 통해 기어 유닛 전체에 윤활제 재교환이 필요하지 않으며 유지보수 필요성이 아주 낮습니다. 설계 구조가 견고하여 일관된 생산성을 제공합니다.

정전하 방지 처리됨

특히 전자제품 제작 시 정전하가 문제가 됩니다. KR AGILUS는 이미 기본장치에서 ESD로 보호됩니다. 이것이 장치를 정전하로부터 효과적으로 보호해줍니다.

놀라운 공간 절약성 

천장에 오버헤드로, 벽에 측면으로 또는 바닥에 단단하게, KR AGILUS 는 모든 설치 위치에 적합합니다. 공간을 절약해 귀하의 셀 개념에 통합하기 위해서, 에너지 공급 시스템을 통합했습니다.

ISO 14644-1에 따른 클린룸 인증

Fraunhofer TESTED DEVICE® & CSM®

reddot Award 2016 winner

Request a quote or get more technical details for KR AGILUS

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR AGILUS (6 축) - 기술 데이터

로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 6 R700 CR
정격 총하중
6kg
최대 범위
706mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 706mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R700 HM-SC
정격 총하중
6kg
최대 범위
706mm
환경 버전
특수 케이블링
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 706mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 특수 케이블링
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R700 WP
정격 총하중
6kg
최대 범위
706mm
환경 버전
방수
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 706mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 방수
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R700-2
정격 총하중
6kg
최대 범위
726mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 726mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R900 CR
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R900 EX
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
Explosion-proof
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 Explosion-proof
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R900 HM-SC
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
특수 케이블링
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 특수 케이블링
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R900 WP
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
방수
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 방수
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R900-2
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 6 R900-2 EP
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
Electrostatic Protected
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 Electrostatic Protected
KR 6 R900-2 HO
정격 총하중
6kg
최대 범위
901mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 6kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1100 CR
정격 총하중
10kg
최대 범위
1101mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1100 EX
정격 총하중
10kg
최대 범위
1101mm
환경 버전
Explosion-proof
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 Explosion-proof
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1100 HM-SC
정격 총하중
10kg
최대 범위
1101mm
환경 버전
특수 케이블링
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 특수 케이블링
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1100 WP
정격 총하중
10kg
최대 범위
1101mm
환경 버전
방수
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 1101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 방수
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R900 CR
정격 총하중
10kg
최대 범위
901mm
환경 버전
클린룸
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 클린룸
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R900 HM-SC
정격 총하중
10kg
최대 범위
901mm
환경 버전
특수 케이블링
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 특수 케이블링
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R900 WP
정격 총하중
10kg
최대 범위
901mm
환경 버전
방수
데이터 시트
  • 정격 총하중 10kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 방수
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1100-2
정격 총하중
11kg
최대 범위
1101mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 11kg
  • 최대 범위 1101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R1100-2 HO
정격 총하중
11kg
최대 범위
1101mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 11kg
  • 최대 범위 1101mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
KR 10 R900-2
정격 총하중
11kg
최대 범위
901mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 11kg
  • 최대 범위 901mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다