위치를 선택하십시오:

위치

언어를 선택하십시오:

플라즈마 절단

플라즈마 절단은 절단방법에 속합니다. 열 절단은 평균 판금두께가 최대 100밀리미터인 경우에 적합합니다.


플라즈마 절단: 기술

플라즈마 절단은 용융절단 공정의 하나입니다:

집광된 아크는 재료를 국소적으로 용융시킵니다. 이런 조건에서 기계를 이동시키는 방식으로 절단이 이루어집니다. 플라즈마 가스는 연질의 재료가 연속적으로 커프에서 제거되도록 하고 공작물을 절단합니다.

자동화된 플라즈마 절단

KUKA는 이미 오래전부터 자동화된 플라즈마 절단을 사용하고 있습니다. 판금 및 프로파일 외에도 자동차 제조, 건축기계, 컨테이너, 선박 및 철강 분야를 위한 컴포넌트도 경제적으로 가공할 수 있습니다. 고정밀 센서를 통한 공작물의 3D 측정은 절단 시 자동화된 위치 인식공차보상을 가능하게 합니다.

플라즈마 절단: 이점

우리의 자동화된 커팅 프로그램을 통해 귀사의 오더를 신속하고 목적에 부합하게 처리합니다:

플라즈마 절단 시 자동 프로그램 생성을 통해 귀사는 귀사의 생산 라인에서 더 많은 종류의 제품을 생산할 수 있습니다. 이외에도 귀사는 단 한 개를 포함하는 적은 배치 사이즈도 효율적으로 생산할 수 있습니다.

각 컴포넌트의 개별 요건은 적합한 절단공법을 결정하는 요인입니다. 당사에 전화를 주시면, 귀사 생산 라인에 적합한 기술을 찾을 수 있습니다