Choisissez votre emplacement:

Pays

Veuillez choisir une langue:

Coupage au jet de plasma

Le coupage au jet de plasma fait partie des procédés de fusion. Les coupes thermiques sont avant tout appropriées pour des épaisseurs de tôle entre un et 100 millimètres.


Coupage au jet de plasma : la technologie

Dans le cas du coupage au jet de plasma, il s'agit d'un processus de coupage par fusion :

Un arc concentré fait fondre le matériau localement. L’avancée de la machine provoque la coupe. Le gaz plasma fait en sorte que la masse fondue sorte de façon continue de la saignée de coupe et sépare la pièce.

Coupage au jet de plasma automatisé

KUKA utilise le coupage au jet de plasma depuis de nombreuses années. Outre les tôles et les profils, des pièces pour la construction automobile, de machines-outis, de conteneurs, la construction navale et métallique sont usinées de façon rentable. Une mesure en 3D des outils avec des capteurs extrêmement précis permet de détecter automatiquement la position ainsi que la compensation de tolérance lors de la coupe.

Coupage au jet de plasma : les avantages

Nos programmes de coupe automatisés nous permettent de réaliser votre commande rapidement et de façon ciblée :

La génération automatique de programmes lors du coupage au jet de plasma vous permet d’obtenir une grande diversité de variantes au sein de votre production. De plus, vous avez la possibilité de produire de petits lots de façon efficiente, à partir de la première pièce.

Les exigences spécifiques de chaque pièce sont décisives pour le procédé de séparation approprié. Appelez-nous ; ensemble, nous trouverons la technologie appropriée pour votre production