현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다. 최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KR CYBERTECH 시리즈의 새로운 에디션 로봇으로 더 빠르고 쉬운 자동화
맞춤형 기능, 낮은 비용, 기존의 우수한 품질: KR CYBERTECH 시리즈의 새로운 에디션 로봇이 2023년부터 출시됩니다 이 로봇은 비용 효율적일 뿐 아니라 자동화 도입을 간단하게 해주며 핸들링에서 폴리싱 공정에 이르기까지 단순화된 애플리케이션을 자랑합니다.
2023년 5월 2일
유연성: 효율적 자동화를 가능하게 하는 에디션 로봇
조립 공정에 부품 공급 공작물 품질 테스트 금속 부품의 그라인딩 및 폴리싱. KR CYBERTECH은 특유의 유연성으로 인해 역동적인 금속 및 전자 산업 분야에서뿐만 아니라 다양한 일반 산업 분야에서도 호응을 얻고 있는 다재다능한 로봇입니다. 2023년부터 이 인기 로봇은 기능이 몇 가지 핵심 기능으로 축소되고 집중된 에디션 로봇으로도 널리 보급될 예정입니다. 이를 통해 픽 앤 플레이스 및 그라인딩 애플리케이션을 빠르고 쉽게 자동화할 수 있습니다.
자동화 공정을 위한 빠르고 콤팩트한 솔루션
KR CYBERTECH 시리즈의 에디션 로봇은 핸들링 및 기본 가공 작업을 비용 효율적으로 자동화하는 최고의 선택입니다. 두 가지 KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW 에디션 로봇에 이어 KR CYBERTECH KR 20 E 또한 특히 가격에 민감한 시장의 자동화 도입을 지원합니다. 이 로봇은 비용 효율성이 특히 우수하기 때문입니다. 기존 KR CYBERTECH 시리즈가 지닌 우수한 운용성과 강성 및 최상의 정밀도는 이 로봇에서도 그대로 유지됩니다. 포트폴리오 매니저인 Markus Hollfelder-Asam은 “본 에디션 버전은 한정된 옵션을 제공하지만 세계적으로 사랑받는 다양한 다른 로봇 유형과 같은 시리즈의 최신 업데이트 버전을 기반으로 합니다.”라고 강조합니다. 즉, 기존의 품질을 유지하면서도 비용을 낮출 수 있습니다.
KR CYBERTECH 시리즈의 신제품이 제공하는 이점, 저비용(low cost) 및 고효율(high efficiency)
최신 소프트웨어 및 하드웨어의 사용
핸들링, 그라인딩 또는 테스트 공정에서 이 에디션 로봇은 정교한 기술을 기반으로 작동하며, 최신 운영 체제 및 KR C5 컨트롤러 최신 세대와 호환됩니다. 이를 통해 운영 체제와 애플리케이션 패키지를 원활하게 전환할 수 있을 뿐만 아니라 전체 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.smartPAD를 이용한 조작 시에도 사용이 용이합니다.
프로세스 자동화의 도입을 용이하게 하는 비용 효율성
최적화된 구조 설계로 인해 조달 비용을 낮출 수 있으며 견고하고 콤팩트한 에디션 로봇 구조는 더욱 경제적인 운용을 가능하게 합니다. Markus Hollfelder-Asam은 “이는 특히 자동화를 이제 막 도입하고, 성장하고 있는 시장의 고객에게는 매력적인 솔루션이 될 수 있습니다.”라고 말합니다. 특히 중소기업은 새로운 KR CYBERTECH KR 20 E의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 로봇은 우수한 가격 대비 성능과 특정 애플리케이션에 중점을 둔 성능으로 인해 기업 내에 공정을 일부 이미 자동화한 기존의 고객에게도 가치 있는 옵션이 될 수 있습니다.
중소기업을 위한 매력적인 솔루션
역동적 프로세스를 위한 효율적인 로봇
에디션 버전의 새로운 KR 20은 손목용 보호 등급 IP 67과 산업 로봇 기타 부위용 보호 등급 IP 54를 기본으로 제공하므로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 작동 온도 범위는 0~45도로 설계되었으며 로봇은 다른 KR CYBERTECH 시리즈와 마찬가지로 바닥, 벽, 천장 등에 설치가 가능하고 모든 각도로 장착할 수 있습니다. KR CYBERTECH KR 20 E는 최대 20kg의 가반하중을 위해 설계되었으며 최대 1,820mm의 작업반경을 제공합니다.
기업의 요건을 충족하는 최상의 성능
에디션 로봇을 통해 KUKA는 신규 고객이 자동화를 도입하고 과제를 실현하도록 지원합니다. 제품군의 최신 구성원인 이 로봇은 전 세계적으로 2023년 봄부터 중국에서 선주문할 수 있습니다. 포트폴리오 매니저 Markus Hollfelder-Asam은 다음과 같이 부언합니다. “우리는 KR CYBERTECH nano ARC HW 이래로 고객의 요구 사항에 대응하기 위해 시리즈를 한 번 더 확장할 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”