위치를 선택하십시오:

국가

KR QUANTEC PA

KR QUANTEC PA 제품군은 시장에서 가장 빠르고 정밀하고 강력한 팔레타이징 로봇을 제공합니다. 최대의 콤팩트함 및 최상의 공정 효율성에 투자하십시오.


KR QUANTEC PA 제품군의 팔레타이징 로봇은 최소 설치 공간, 더욱 짧은 사이클 시간, 최대 가용성 및 낮은 운전 비용의 오늘날 자동화 요구 사항을 모두 충족합니다. 슬림한 5축 로봇 구조를 통해 2,500mm 이상의 적재 높이에 도달합니다. 직경 60mm의 중공 샤프트를 이용해 에너지 공급을 보호하는 작업을 할 수 있습니다.

120 - 240 가반하중(kg)

3195 - 3195 작동 범위(mm)

장점


최상의 사이클 시간

사이클 시간을 기준으로 시장에서 가장 빠른 팔레타이저입니다. KR QUANTEC PA는 짧은 사이클 시간과 충분한 가반하중으로 안정적인 처리량을 자랑합니다.

최소화된 장애 컨투어

모든 QUANTEC PA 로봇은 중공 샤프트를 통해 에너지 공급 시스템을 운영하고 공간을 절약하기 위한 중공 샤프트 손목을 가지고 있습니다. 슬림하고 가볍고 콤팩트한 설계 구조는 최소화된 장애 컨투어 및 최적화된 그리퍼 연결을 보장합니다.

공간 절약성

KR QUANTEC PA는 슬림한 베이스 프레임과 좁은 설치 면적으로 최소한의 설치 공간만 있으면 됩니다. 팔레타이징 작업을 위해 혁신적인 셀 개념을 실현할 수 있습니다.

고정밀 작업

KR QUANTEC PA는 까다로운 팔레타이징 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 힘과 역동성으로 높은 위치에 여러 팔레트를 정밀하게 적재할 수 있습니다.

Arctic 버전의 KR QUANTEC PA

KR QUANTEC PA는 냉동 온도에서도 신속하고 정밀하게 팔레타이징합니다. Arctic 버전으로 보호 커버 없이 작동합니다. 영하의 온도에서도 온도에 구애받지 않아 식료품 분야에서 팔레타이징 전문성을 갖추었습니다. KR QUANTEC PA Arctic은 영하 30도에서도 최고의 정밀성으로 작업합니다. 혹한의 환경에서 적재 및 하역할 때 넓은 작동 범위로 짧은 사이클 시간과 탁월한 유연성을 겸비할 수 있습니다. 

여기에서 KR QUANTEC PA Arctic 버전에 대해 더 알아보십시오

KR QUANTEC PA Arctic은 혹한의 환경에서도 문제없이 적재할 수 있습니다.

Request a quote or get more technical details for KR QUANTEC PA

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace

KR QUANTEC PA (4 축) - 기술 데이터

로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 120 R3200 PA
정격 총하중
120kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R3200 PA arctic
정격 총하중
120kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
Arctic
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 Arctic
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 120 R3200 PA-HO
정격 총하중
120kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 120kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 140 R3200-2 PA
정격 총하중
140kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 140kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 140 R3200-2 PA-HO
정격 총하중
140kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 140kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3200 PA
정격 총하중
180kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3200 PA arctic
정격 총하중
180kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
Arctic
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 Arctic
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3200 PA-HO
정격 총하중
180kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3200-2 PA
정격 총하중
180kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 180 R3200-2 PA-HO
정격 총하중
180kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 180kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R3200 PA
정격 총하중
240kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R3200 PA arctic
정격 총하중
240kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
Arctic
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 Arctic
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R3200 PA-HO
정격 총하중
240kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R3200-2 PA
정격 총하중
240kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R3200-2 PA-HO
정격 총하중
240kg
최대 범위
3195mm
환경 버전
식품
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3195mm
  • 구조 타입 팔레타이징 로봇
  • 환경 버전 식품
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다