컴팩트한 2축 포지셔너 KP2-HV의 이점:
-
우수한 유연성
컴팩트한 디자인 및 작은 설치 면적으로 인해 KP2-HV는 간단하고 유연하게 공간 절약적으로 통합할 수 있습니다.
-
임의의 설치 위치
KP2-HV는 모든 임의의 위치에 설치가 가능합니다: 바닥, 천장, 벽면 또는 앵글 등.
-
최적의 구성품 접근 가능성
+/- 135°의 큰 틸팅 범위 및 좁은 컨투어가 지속적으로 이상적 위치와 공작물의 접근성을, 예를 들어 용접, 연마 또는 접착 시, 가능케 합니다.
-
우수한 위치 정확성
KP2-HV는 축별 0,009°의 위치 반복 정확도로 정확하고 믿을 수 있게 작업합니다.
-
중앙 공급장치
KP2-HV는 페이스 플레이트의 중앙에서 공정 친화적인 유체 공급을 보장합니다.
-
간단한 작업 공간 확대
높이 200mm 및 400mm로 공급되는 옵션식 적재 가능한 구조물은 틸팅 각도를 완전히 취할 경우 개별적 삽입 높이를 가능하게 합니다.
- 전기 절연 페이스 플레이트:
페이스 플레이트는 기본 사양으로 전기 절연되어 있습니다. 이는 특히 불활성 가스 용접에서 통합을 단순화하고 포지셔너의 수명을 증가시킵니다.
-
높은 용접 출력
100%의 듀티사이클에서 최대 500 A로 용접이 가능합니다.