영화산업용 KUKA 경량 로봇
오스트리아 빈에 소재한 Wunderwerk Film은 KUKA 경량 로봇을 기반으로 하는 CMOCOS 시스템을 영화사에 제공합니다. 이 시스템은 디지털 카메라 및 고속 카메라용 프로그래밍 가능 모션 컨트롤 시스템을 위한 통합 솔루션입니다. CMOCOS 시스템의 적은 무게로 인해 영화사에서는 영화 세트장으로 이동할 때 이 로봇을 비행기로 운반합니다. CMOCOS 시스템은 인텔리전트 유저 인터페이스, 간편한 조작성 및 전체 시스템의 신속한 프로그래밍 가능성을 특징으로 합니다. CMOCOS 시스템은 스탠드나 구동되는 돌리에 부착할 수 있고 레일 시스템에서 우수한 반복 정밀도로 선형 동작을 수행합니다.
당사의 리니어 유닛이 포함된 유연한 통합 솔루션
미국에 소재한 Bot and Dolly 사에서는 리니어 유닛에서 고속 동작 및 넓은 작업반경을 구현하는 KUKA 로봇을 위한 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 리니어 유닛이 탑재된 KUKA 로봇은 영화 카메라를 위한 신속한 프로그래밍이 가능한 모션 플랫폼으로 사용됩니다. 빠른 가속도의 신속하고 정확한 경로 동작은 이 시스템을 통해 가능합니다. 특수효과 분야에서 KUKA 로봇을 사용하기 위해, 영국에 소재한 Robomoco 사에서는 리니어 유닛이 포함된 KUKA 로봇을 제공하고 있습니다.