自分の現在地を選択してください:

場所

マグネットアーク溶接機

極めて高い位置決め精度と耐久性の高さが特長のKUKAのマグネットアーク溶接機は、多くの自動車メーカーや金属産業のサプライヤーに使用されています。


長年の実績と知識を持つ世界市場のリーダー

1972年より19か国以上299台を超えるマグネットアーク溶接機の導入実績を誇り、KUKAは世界市場リーダーの地位を確立。そして現在でもその技術は改良開発を続けています。
最新の溶接機はさらに高い工程品質と生産性で、最適化されたKUKAプロセスモニタリングシステムとドキュメンテーションシステムPCDでの制御が可能です。

大幅な構造面での改良と、他にはないほどの長期のメンテナンスおよび点検期間で、生産性の向上を保証いたします。

溶接から受託製造まで: 完全なポートフォリオ

Margnetarc溶接では、幅広い材料の組み合わせが可能です。これには、球状黒鉛鋳鉄と鋼鉄の低エネルギー消費での接合も含まれます。

KUKAマグネットアーク溶接機のメリット

  • 経験を生かしたメリット:KUKAは機械の製造業者というだけでなく、受託製造業者としてもマグネットアーク技術を実用的に利用する立場にいます。これにより重要な知見を新しい機械や工程の開発に直接取り入れることができます。
  • 最大限のコスト削減:最新のマグネットアーク溶接工程では、高価な材料を該当部品に関連する位置でのみ使用することが可能です。
  • 究極の溶接品質:信頼できる製造工程では、すべての部品が検証されます。
  • 最大限のフレキシビリティ:シングルヘッド、ダブルヘッド、あるいは垂直機械でも、どのような部品にも対応する理想のソリューションを提供します。
  • 部品の最適化:モビリティ業界では、軽量化のためのソリューションが求められています。溶接においても、業界の最新のニーズに対応しています。
  • 最高レベルの人間工学:直感的なタッチスクリーン操作と人間工学的に設計されたワークスペースの導入により、作業がより迅速になり高い効率性を実現します。
  • 多様な材料の組み合わせ:このマグネットアーク溶接機なら、より要求の高い材料の組み合わせでの接合も可能にします。

ニーズに応じたカスタムオーダーメイドの機械 

KUKAは50〜600 kNの圧縮力の範囲で、工程信頼性が高く経済性にも優れ、顧客向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。マグネットアーク溶接機は、シングルヘッドもしくはダブルヘッド仕様で提供可能で、垂直仕様などの特殊なアプリケーションもラインアップにございます。

KUKAマグネットアーク溶接機のラインナップ

インダストリー4.0に備えて

当社のマグネットアーク溶接機のすべての工程データが、新しいKUKA PCD (プロセス制御およびドキュメンテーション) 制御システムおよびプロセス監視機能により数値的および画像的に監視され、電子的に保存されます。そしてそれらのデータをクラウドシステムなどで詳細な分析に利用することが可能です。制御システムのネットワーク機能は、インダストリー4.0への重要なステップであり、さらなる生産性の向上を意味します。

生産自動化のための柔軟なシステムのメーカーとして、KUKAには経験と高い能力、工程における信頼性と経済性に優れたシステムソリューションを開発し実現する力があります。