自分の現在地を選択してください:

KR 40 PA

KR 40 PAは弊社の最小かつ最軽量のパレタイジングロボットです。パレタイジング専用に設計された産業用ロボットで、最高の速度と精度を達成できます。ユーロパレットのスタッキングに最適です。


KR 40 PAは商品を記録的な速さで梱包・ピッキングします。狭い空間で重さ40キログラムまでの製品をパレタイジングし、有効スタック高は1.8メートルに及びます。軽い自重により、サイクルタイムが飛躍的に短縮されます。 

40 - 40 可搬重量(kg)

2091 - 2091 リーチ(mm)

メリット


迅速かつ精確

KR 40 PAはパレタイジングタスク専用に最適化されています。毎分56サイクルまでの速度で作業し、絶対的な精度を保証します。

省スペース

KR 40 PAはスリムなベースフレームと小さい設置面積により、すっきりとしたシルエットになっています。統合されたエネルギー供給により、このロボットはさらにスペースを節約します。

非常に効率的

KR 40 PAは最高2,091ミリメートルの抜群のリーチを特長としています。4軸キネマティクスにより、パレットを1.8メートルの高さまでスタッキングします。

コンスタントに高性能

KR 40 PAはすべてのコンポーネントにおいて最大限のメンテナンス性を持ち、消耗の少ない機能を備えています。それにより、保守の手間とコストが最小限に抑えられます。

KR 40 PA (4 軸) - 技術データ

ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 40 PA
定格総負荷
40 kg
最大リーチ
2091 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 40 kg
  • 最大リーチ 2091 mm
  • 形状 パレタイジングロボット
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える