KUKAと金属産業:成功のパートナーシップ
一般産業や自動車部品、鋳造、鍛造産業において:その多くの側面によって、金属産業は市場で最も要求の厳しい産業の1つとなっています。当社は長年の経験によって、あらゆる分野をカバーします。そして、それぞれの分野において、金属加工における効率的なプロセスのためにカスタマイズされたソリューションを提供します。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
金属産業は、最も多方面にわたる産業の1つであり、したがって、ロボットベースの自動化ソリューションにふさわしい産業と言えます。そこでは、細部にわたる完璧さ、そして困難で時には過酷な作業環境においても最高のパフォーマンスが求められます。KUKAのソリューションによって、持続的な成功と、測定可能な効率向上を実現できます。
一般産業や自動車部品、鋳造、鍛造産業において:その多くの側面によって、金属産業は市場で最も要求の厳しい産業の1つとなっています。当社は長年の経験によって、あらゆる分野をカバーします。そして、それぞれの分野において、金属加工における効率的なプロセスのためにカスタマイズされたソリューションを提供します。
当社は、産業全般における自動化ソリューションに対する需要が過去数年伸び続けていることを認識しており、それに対し迅速に対応してきました:当社のセルと自動化ソリューションは、手作業または柔軟性が十分でない自動化プロセスの代替として徐々に採用されつつあります。また当社は、摩擦接合、摩擦攪拌接合、マグネットアーク溶接といった革新的な製造方法を提供しています。これにより当社は、ケーブル内のアルミニウムや銅といった、新しい材料の高品質な接続を可能にします。
企業が、KUKAソリューションにより鋳造プロセスを大幅に効率化できることは、例えばKSM Castingsと当社の協力が証明しています。同社は、米国の自動車メーカー用にギアボックスを製造しており、KUKAによる新型二重鋳造ラインから多大なベネフィットを受けています。KSM Castingにおけるアルミニウム鋳物の生産速度は大幅に向上しました。
ロボットをベースとした自動化ソリューションおよびインダストリー4.0のパイオニアとして、当社は、あらゆる応用分野において最高の品質を提供するのに適したプロセス、技術および製品を有しています:
当社は、従業員の方の作業を最適に補完するハイテク製品を提供します。当社のバリューチェーンに対する総合的な観点から、さらなる自動化の可能性を開拓する手助けをします。これは、お客様にとっては、持続的な競争力の強化につながります。
KUKAは、すべてのお客様に、要望にぴったり合ったソリューション提供することを目指しています。ArcTechやSeamTechFindingといった革新的なソフトウェア技術によって、迅速な設定と溶接部やデータの評価を可能にします。