ロボットベース医療機器向けの最適なソリューション
診断、手術、治療と、医療分野の高い要求を満たすKUKAロボットは、あらゆる医療用途に対応します。
用途により、高感度で軽量な協働ロボットLBR Medまたは可搬重量50~300kgのロボットを使用。これにより外科手術用ロボットアシスタンスシステムから診断、リハビリ用サポートコンポーネントに至るまで、幅広い医療用ハイテク製品の提供が可能なのです。
Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。
最適な表示にするにはブラウザを更新してください
診断、手術、治療と、医療分野の高い要求を満たすKUKAロボットは、あらゆる医療用途に対応します。
用途により、高感度で軽量な協働ロボットLBR Medまたは可搬重量50~300kgのロボットを使用。これにより外科手術用ロボットアシスタンスシステムから診断、リハビリ用サポートコンポーネントに至るまで、幅広い医療用ハイテク製品の提供が可能なのです。
当社は医療機器メーカーに必要な基準を満たし、医療ロボットのスペシャリストチームを持つ唯一無二のロボットメーカーです。
今日既に、KUKAのロボット技術は極めて様々な分野に導入されています。例: