功を奏する産業用ロボットの導入
中小企業においてロボティクスと自動化は幾度も導入が断念されてきました。「自動化に対する要望があることを話ではよく聞きますが、どうすればロボットでプロセスをどう自動化できるのか、各企業に認知されていません」と、Rohmann Automation GmbHのヤッシャ・ローマン社長は言います。
しかし、これらの心配はたいてい解消できます。経験上、 中小企業にとっても産業用ロボットの導入は功を奏することが分かっています。そのことをRohmann Automation GmbHは、このターゲットグループ専用に適合されたロボットセルで実証しています。この用途の中心にKR AGILUSシリーズのKUKAロボットがあります。 「簡単に組み合わせて、その後、お客様に合わせて簡単に操作できるため、小型ロボットに注力しているのです」と、ヤッシャ・ローマン社長は説明します。