フレキシブル:Editionロボットは効率的なオートメーション化を可能にします
コンポーネントを組立プロセスに供給します。ワークの品質をテストします。金属部品を研削・研磨します。
KR CYBERTECHは、その柔軟性により、ダイナミックな
金属および
エレクトロニクス産業だけでなく、多様な一般産業においても特に人気のあるマルチタレントです。
広く普及しているお客様のお気に入りロボットは、2023年からは、機能を最重要なものだけに減らして焦点を絞ったEditionロボットとしても利用可能になります。これにより、ピックアンドプレースおよび研削アプリケーションの迅速で簡単なオートメーション化が可能になります。
迅速でコンパクト:ご使用中のオートメーション化プロセス向け
KR CYBERTECHシリーズのEditionロボットは、ハンドリング作業および基本的な加工作業の費用対効果の高いオートメーション化に最適です。KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Editionロボットの2機種に続き、KR CYBERTECH KR 20 Eも、特に価格に敏感な市場においてのオートメーション化導入をサポートするようになりました。費用対効果が印象的だからです。
操作性の良さに加えて高精度で、しかも高い剛性であることは、従来のKR CYBERTECHシリーズとほとんど変わりません。ポートフォリオマネージャーのマルクス・ホルフェルダー=アザムは、「Editionバリエーションでは、提供する選択肢は少ないですが、世界的に人気のある他の多くのロボットタイプ同様に、シリーズの最先端の開発段階をベースにしています」と強調します。つまり、通常の品質でコスト削減ができます。
低コストで高効率 - それが KR CYBERTECH シリーズの新製品です
現在のソフトウェアおよびハードウェアの使用
ハンドリング、研削、テストにおいて、Editionロボットは成熟した技術に基づいて動作し、その際、現在のオペレーティングシステムおよび最新世代の
KR C5 コントローラーと互換性があります。
これにより、オペレーティング システムとアプリケーションパッケージのシームレスな切り替えが可能になるだけでなく、全体的なエネルギー消費も削減されます。また、
smartPADによる操作で、簡単に使用できます。
高い費用対効果:プロセスオートメーション化の導入に最適
最適化された構造設計により購入コストが低くなり、Editionロボットは堅牢でコンパクトな設計であるため、経済的に運用できます。「これは、オートメーション化を始めたばかりで、また成長過程にある市場から来ることの多いお客様にとって、特に魅力的なソリューションです」とマルクス・ホルフェルダー=アザムは言います。特に中小企業は、新型KR CYBERTECH KR 20 Eからメリットを得ることができます。価格性能比が高く、特定の用途に焦点を当てたパフォーマンスにより、企業内ですでに部分的にプロセスをオートメーション化している既存のお客様にとっても、このロボットは価値のある選択肢となるでしょう。
中小企業にとって魅力的なソリューション
非常にダイナミックなプロセスのための効率的なロボティクス
Edition仕様の新型KR 20では、ロボットリストには保護等級IP 67が、そして産業用ロボットの他の部分には保護等級IP 54が標準装備されているため、幅広く使用できます。動作温度範囲は0~45度に設計されており、他のKR CYBERTECHシリーズと同様に、ロボットは、床、壁、天井にあらゆる角度で取り付けることができます。KR CYBERTECH KR 20 Eは、最大20 kgの可搬重量に対応でき、最大1820 mmのリーチを提供します。