![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1900&hash=C65B824BF41FBAD664B413D3CE47DECF)
Nagy sebesség a KUKA új Delta-robotjával a még nagyobb termelékenységért
Minden villámgyorsan irányítás alatt: a KR 3 D1200, a KUKA Delta-robotjainak legújabb modellje többek között az élelmiszerek pick and place feladatai esetén csillogtatja tudását, és akár 6 kg súlyt is képes mozgatni. És mindezt nagy sebességgel.
2022. november 29.
Nagy munkavégzési tér, kis helyigény
Nagysebességű robot a több automatizálásért
Az új Delta-robot eddig ismeretlen sebességével győz meg: A kis Adept ciklusban és egy kilogramm terhelés mellett a ciklusidő kevesebb, mint 0,32 másodperc. A leállási idők elkerülése érdekében az új, kiemelkedően fejlett Delta-robotot különösen alacsony karbantartási igényűre tervezték. A teljes életcikluson át tartó kenéssel ellátott tokozott hajtómű és az önkenő gömbcsuklók hozzájárulnak ahhoz, hogy a robot mindig képes legyen a munkavégzésre. Mivel nagyobbrészt szénszálakból gyártják, különösen könnyű ellenálló. Emiatt lenyűgözően alacsonyak az ápolási és karbantartási költségei és a lehető legnagyobb a termelékenysége.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/delta-secondary-packaging.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A6516EB8C6AA66EF1965520B03AF30AE)
Ipari robotok a Hygienic Machine változatban
Élelmiszerek vagy gyógyszerek kezelésekor az új KUKA DELTA-robot bemutatja további erősségeit: Alapkivitelben élelmiszerbarát H1-kenőanyagokat tartalmaz, amelyek képessé teszik a másodlagos területen végzett élelmiszermozgatásra. Különösen a száraz, csomagolt termékek (pl. csokoládé, kenyér vagy édességek) vannak jó kezekben nála. A 2021-ben bevezetett „idősebb testvér”, a KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine) delta-robot alkalmazható az iparág elsődleges területén, a nyers élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésben. Még a legérzékenyebb körülmények között, mint például a hús vagy a sajt nyers feldolgozása esetén is, a HM változatú KR DELTA kiváló higiéniát ígér.
A Delta-robotok két változata közül lehet választani
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1400&hash=493732A19D33C07759439BD5BB12139D)
Legyen szó bármilyen pick and place feladatról: rugalmas használhatóság az integrált szoftvercsomagoknak köszönhetően
Aki több KR 3 D1200 robotot használ egy szállítószalagnál, az optimálisan kívánja koordinálni a mozgásokat. A kifinomult robottechnológia mellett ez három KUKA szoftvertermék segítségével érhető el: A KUKA.ConveyorTech szinkronban tartja a szállítószalagok mozgását. A KUKA.VisionTech IP 67-es készülékházba épített kamerával ismeri fel az árut, így megkönnyíti a minőség-ellenőrzést. A KUKA.PickControl összekapcsolja a különböző robotok pick and place feladatait, és hatékonyabb be- és kicsomagolást tesz lehetővé. A három szoftvermegoldás összehangolt működésével az automatizált munka a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb.
Az új KR 3 D1200 azonnal megrendelhető, a robotok első kiszállítása az év végére várható.