Válassza ki a helyét:

Helyszín

Az új KR DELTA robot ott nyújt meggyőző teljesítményt, ahol különösen fontos a higiénia

Higiénikus és nem igényel karbantartást – ez a KUKA új KR DELTA robotja. A teljes mértékben nemesacélból készült higiénia-robot az élelmiszer- és csomagolásiparban nyújt meggyőző teljesítményt a pick-and-place alkalmazásokban. Az elektronikai és gyógyszeriparban is kitűnik a rugalmas használati lehetőségekkel.

2021. április 12.


Az új KR DELTA robot nagy teljesítményt nyújt jó áron – a KUKA-nál elsőként ebben a típusban. 2021 áprilisától az alacsony teherbírási osztályba tartozó robottípus teljessé teszi a KUKA portfólióját. A rúdkinematika és a kisméretű lábnyom révén a KR DELTA robot különösen alkalmas pontos pick-and-place feladatokhoz. A nemesacél kialakítású test kiválóan alkalmazható higiéniai szempontból érzékeny területeken, például gyógyszerekkel való közvetlen érintkezés során. A KR DELTA robot a szerkezete miatt nem igényel karbantartást: A hajtómű egy tokban található és a gömbcsuklók önkenő anyagból készültek.

Az új KR DELTA robot

Tudjon meg többet a műszaki részletekről és az alkalmazási lehetőségekről

A nagyteljesítményű Hygiene robot pontosan pakol

A párhuzamos karú robot a mennyezetre szerelhető, kiemelkedik nagy pontosságával és 0,5 másodperces ciklusidejével (kis adapt-ciklusban) 1 kilogrammos terhelés mellett. A KR DELTA robot 1.200 milliméteres hatótávolság és akár 6 kilogramm teherbírás mellett elsőosztályú eredményeket biztosít a válogatás és csomagolás területén. Ezen kívül a „higiénikus dizájn” alapelve alapján tervezték.
A Hygiene robot pontos pick-and-place munkavégzést tesz lehetővé. 

Kitakarítva: higiénia, mint a dizájn kialakítás része

Mivel a teljes test nemesacélból készült, a KR DELTA Hygiene robot hőmérséklet- és korrózióálló. Az IP 67 védelmi osztály szerinti kialakítás miatt könnyen tisztítható és fertőtleníthető – akár 100 kPA teljesítményű magasnyomású mosóval is. Az előny pedig: A leegyszerűsített folyamatok révén a vállalkozások képesek lerövidíteni a rendszerint a tisztítás és karbantartás miatt szükséges leállási időket.
A KUKA portfólió újonca így az élelmiszeripar legszigorúbb feltételeinek is megfelel. A KR DELTA Hygiene robot már piacra lépésekor TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik, többek között az amerikai Food and Drug Administration (Élelmiszeripari és Gyógyszerhatóság) és a német Élelmiszer- és takarmánytörvény előírásai szerint.
TÜV által tanúsított és könnyen tisztítható: Az új KR DELTA higiénia-Hygiene robot

Jól kombinálható a KUKA.PickControl és KUKA.VisionTech szoftverekkel

A kisméretű robotot a KR C5 micro, a KUKA legújabb vezérlési technológiája irányítja. A feladatok még erőforráskímélőbb megoldásához a KR DELTA képes különböző gyártási forgatókönyvek között váltani, ilyenek például a szezontól függő csomagolási formák. Így kiválóan alkalmas a fogyasztási cikkek, speciálisan a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (fast moving consumer goods) területén. A Hygiene robot ehhez a KUKA.PickControl szoftvert használja szállítószalag nyomonkövetéssel és integrált képfeldolgozással. Egy kamera és a KUKA.VisionTech szoftver segítségével akár nem stukturált környezetben is képes az objektumok felismerésére, így a KR DELTA robot számára még több alkalmazási lehetőség határozható meg. Ez a válogatástól egészen a különböző objektumok adagolásáig terjed.

Ellenállásra tervezve: a KUKA új KR DELTA robotja megfelel a legszigorúbb higiéniai követelményeknek és egyszerű tisztítása révén csökkenti a leállási időket a vállalatoknál.

Roland Ritter, mechatronika termékmenedzser, platform portfólió-menedzsment