A KP1-MDC egytengelyes moduláris egység hajtásból és csőtengelyes ellencsapágyból áll. Ügyfélspecifikus megoldások egyszerű és rugalmas megvalósítását teszi lehetővé, és 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 és 4.000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható.
A KP1-MDC egytengelyes hajtóegység előnyei:
Egyszerű tervezés:
A KP1-MDC könnyebb tervezést tesz lehetővé – azonos behelyezési magassággal és azonos furatképpel, 1.500 kg-ig.
Moduláris kialakítás:
A pozicionálók moduláris felépítése maximális rugalmasságot jelent az egyedi ügyfélmegoldások megvalósítása során.
Helytakarékos kialakítás: A KP1-MDC egytengelyes pozicionálók moduláris felépítésű, kompakt egységek, és a legszűkebb felépítményhez is alkalmasak.
Végtelenített elfordulású:
A végtelenített elfordulású konstrukciónak köszönhetően a KP1-MDC egytengelyes pozicionáló minden tengelypozícióban optimálisan pozicionált és korlátlanul használható.
Tetszőleges beszerelési helyzet:
Használja ki a KP1-MDC berendezést akár a padlóra, falra, sarokba vagy a mennyezetre szerelve a működés vagy pontosság korlátozása nélkül.
Integrált csőtengely: Az ellencsapágyba csőtengely van beépítve. A KP1-MDC HW kivitelben a hajtóegység is rendelkezik egy beépített csőtengellyel. Ezen keresztül a közegek igen helytakarékosan és kedvezően vezethetők.
Egyszerű integráció:
Az ellencsapágyba integrált 5mm-es hosszúságkiegyenlítés lehetővé teszi a szerszámtolerancia kiegyenlítését.
Elektromosan szigetelt síktárcsák:
A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
Nagy hegesztési teljesítmény:
Hegesszen akár 1000 A-rel 100% bekapcsolási idő.