KR 40 PA
A KR 40 PA a legkisebb és legkönnyebb raklapozó robotunk. A kimondottan raklapozásra kifejlesztett ipari robottal a legnagyobb sebességeket és pontosságot érheti el – tökéletes az Euro-raklapok rakatolásánál.
A KR 40 PA rekordidő alatt csomagolja és kommissiózza az áruját. Kis térben raklapoz raklapra rakja a rakományokat 40 kilogrammos termékeket és akár 1,8 méter nettó rakodási magasságot ér el. A csekély önsúlyának köszönhetően masszívan csökkennek a ciklusidők.
KR 40 PA (4 tengelyek) - műszaki adatok
Robotok
Névleges összterhelés
Max. hatótávolság
Verzió a környezet függvényében
Adatlap
KR 40 PA
Névleges összterhelés
40 kg
Max. hatótávolság
2091 mm
Verzió a környezet függvényében
Szabványos
Adatlap
- Névleges összterhelés 40 kg
- Max. hatótávolság 2091 mm
- Építési mód Palettázó
- Verzió a környezet függvényében Szabványos
- Beszerelési helyzet(n) Padló
- Védettség IP 65
- Adatlap PDF
- Vezérlés
- Downloads KUKA Marketplace
%x a %y robotokból látható