Az új MagnetAr 620A előnyei
Az új KUKA hegesztő áramforrás elődjeihez képest sokkal inkább hatékonyabb, kezelése pedig előnyösebb. Profitáljon elsősorban az alábbi előnyökből:
Csekély energiafogyasztás
A MagnetAr 620A a korábbi Magnetarc hegesztő áramforrásokhoz képest akár 20%-kal kevesebb energiát fogyaszt. Így pedig még gazdaságosabb.
Skálázható megoldás
A KUKA Magnetarc hegesztőgépet a nagyobb teljesítmény érdekében akár négy új MagnetAr 620A áramforrással is bővítheti.
Szabályozott folyamatáram
A 0-620 A hegesztési árammal történő szabályozott energiabevitel gondoskodik a kiváló hegesztési minőségről és a megismételhető, kiváló színvonalú eredményekről. A folyamatáram világszerte bármely táphálózatnál garantáltan független a frekvenciától és a feszültségingadozástól.
Egyszerűbb szerviz
Szerviz esetén a cserélhetőség 100%-ban garantált. A plug-and-play megoldásnak köszönhetően nincs szükség szakemberekre és szervizmunkákra, ha ki szeretné cserélni a hegesztő áramforrást. A MagnetAr 620A kicserélése kevesebb mint 10 percet vesz igénybe. A paraméter beállítására nincs szükség, a gyártás azonnal folytatódhat. Ezzel időt és felesleges költségeket lehet megtakarítani.
A KUKA Remote Service szolgáltatásunkkal való összeköttetésnek köszönhetően a diagnosztika, a távkarbantartás és a jövőbeni funkcióbővítés online is lehetséges.
Kis helyigény
A MagnetAr 620A a korábbi hegesztő áramforrásokhoz képest sokkal kisebb – és elődjeihez képest 85%-kal könnyebb. Gond nélkül szállítható, és teljes mértékben beépíthető a Magnetarc hegesztőgépbe és a gépkezelésbe. Ezzel megspórolja a gyártási területek költségeit.