A KUKA gyárában két szerszámgép 14 különböző alkatrészt gyárt a KUKA robotokhoz, KUKA robotokkal
Ipari robotok, vezérlések és szoftverek fejlesztése, gyártása és értékesítése: ezzel az augsburgi székhelyű KUKA Roboter GmbH a világ egyik vezető gyártója.
A cég saját robotjainak gyártását is automatizálja. A termelékenység átlagosan 15 százalékos növekedése a 10-es csarnokban található két megmunkáló központ legújabb, robotalapú automatizálásának eredménye.
Alkatrészek a KUKA robotok gyártásához
Az ottani, 3000 négyzetméteres forgácsolóüzemben a KUKA robotok gyártásához használt alkatrészek készülnek. A két DMG MORI Sprint 65-3 (röviden: Sprint) és a CTX beta 1250 TC-4A (röviden: CTX) típusú szerszámgép 2013 óta 14 különböző alkatrészt gyárt öntött és fűrészelt munkadarabokból, melyeket azután a szomszédos robot-összeszerelő üzemben építenek be.
Nagy rugalmasságú automatizálási megoldás
Nagy rugalmasság a legkisebb helyen: ez jellemzi az automatizálási megoldást. A cellák alkalmazkodóképességét a KUKA Systems GmbH KS CycleMove alkatrészadagoló rendszere növeli. Emellett az alkatrészek pufferelése lehetővé teszi a maximálisan nyolc órás, ember nélküli üzemelést. Miközben a Sprint berendezés – egy automata esztergagép – néhány perc alatt elkészíti a robotalkatrészeket a fűrészelt munkadarabokból, addig a szomszédos CTX automata eszterga és marógép kb. 30 perces ciklusidővel munkálja meg az öntvényeket és a fűrészelt munkadarabokat.
A Sprinten jelenleg hét alkatrész készül, az alkatrészek választéka a KR QUANTEC sorozathoz használt, 55 mm átmérőjű csapszegektől a KR FORTEC sorozatú, nagy teljesítményű robotokhoz szükséges, 120 mm átmérőjű karimáig terjed. A CTX berendezésen ugyancsak hétféle alkatrész, többek között a KR AGILUS és a KR QUANTEC robotok 95 mm és 246 mm közötti átmérőjű homlokkerekes hajtóműházak gyártása zajlik. A megmunkáló központok több adagoló- és visszavezető pálya révén önállóan, három műszakos üzemben képesek működni.