Choisissez votre emplacement:

Pays

KR 500 FORTEC

Le KR 500 FORTEC est notre robot trés forte charge polyvalent approprié pour un grand nombre d’applications. En version Machine-Tooling, il est prédestiné pour le fraisage dans le domaine des charges importantes ; en variante Foundry, il est parfait pour les tâches avec des charges lourdes dans le secteur de la fonderie.


La qualité exceptionnelle des produits que le KR 500 FORTEC fournit lors du fraisage, entre autres, se base sur les deux piliers qui ont inspiré son nom : la force et la technologie éprouvée. Des portées pouvant atteindre 3 326 millimètres permettent d'usiner de grandes pièces même dans des cellules étroites. Du fait de son design svelte avec des zones d'interférences faibles, il vous permet de bénéficier d’une enveloppe d’évolution particulièrement grande et de grandes distances de charges.

340 - 500 Charge en kg

2485 - 3326 Portée en mm

Avantages


Précision absolue

Le KR 500 FORTEC combine la puissance et la technique avec une précision de répétabilité de 0,08 millimètres pour une qualité de produit imbattable dans le domaine des très fortes charges.

Performant et efficient

Le KR 500 FORTEC manipule des pièces grandes et lourdes pouvant peser 500 kilogrammes maximum de façon précise et avec facilité. Il nécessite en outre peu de maintenance et se distingue ainsi par la maîtrise des coûts dont il permet de bénéficier. 

Polyvalence

Le KR 500 FORTEC est disponible dans de nombreuses versions pour un grand nombre d’applications dans le domaine des très fortes charges. En version Machine-Tooling, il est parfaitement adapté pour le fraisage ; en variante Foundry, pour le secteur de la fonderie.

KR 500 FORTEC : comment les robots peuvent révolutionner l'architecture et la construction en bois

Fabrication d'éléments de construction en bois pour un pavillon de l'exposition horticole fédérale allemande

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR 500 FORTEC

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR 500 FORTEC (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée max.
Version environnement
Fiche technique
KR 340 R3330
Charge totale nominale
340 kg
Portée max.
3326 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 340 kg
  • Portée max. 3326 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Sol
KR 340 R3330 F
Charge totale nominale
340 kg
Portée max.
3326 mm
Version environnement
Foundry
Fiche technique
  • Charge totale nominale 340 kg
  • Portée max. 3326 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position(s) de montage Sol
KR 420 R3080
Charge totale nominale
420 kg
Portée max.
3076 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 420 kg
  • Portée max. 3076 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Sol
KR 420 R3080 F
Charge totale nominale
420 kg
Portée max.
3076 mm
Version environnement
Foundry
Fiche technique
  • Charge totale nominale 420 kg
  • Portée max. 3076 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position(s) de montage Sol
KR 480 R3330 MT
Charge totale nominale
480 kg
Portée max.
3326 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 480 kg
  • Portée max. 3326 mm
  • Modèle Machine Tooling
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Sol
KR 480 R3330 MT-F
Charge totale nominale
480 kg
Portée max.
3326 mm
Version environnement
Foundry
Fiche technique
  • Charge totale nominale 480 kg
  • Portée max. 3326 mm
  • Modèle Machine Tooling
  • Version environnement Foundry
  • Position(s) de montage Sol
KR 500 R2830
Charge totale nominale
500 kg
Portée max.
2826 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 500 kg
  • Portée max. 2826 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Sol
KR 500 R2830 C
Charge totale nominale
500 kg
Portée max.
2485 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 500 kg
  • Portée max. 2485 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Plafond
KR 500 R2830 C-F
Charge totale nominale
500 kg
Portée max.
2485 mm
Version environnement
Foundry
Fiche technique
  • Charge totale nominale 500 kg
  • Portée max. 2485 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position(s) de montage Plafond
KR 500 R2830 F
Charge totale nominale
500 kg
Portée max.
2826 mm
Version environnement
Foundry
Fiche technique
  • Charge totale nominale 500 kg
  • Portée max. 2826 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Foundry
  • Position(s) de montage Sol
KR 500 R2830 MT
Charge totale nominale
500 kg
Portée max.
2826 mm
Version environnement
Standard
Fiche technique
  • Charge totale nominale 500 kg
  • Portée max. 2826 mm
  • Modèle Machine Tooling
  • Version environnement Standard
  • Position(s) de montage Sol
KR 500 R2830 MT-F
Charge totale nominale
500 kg
Portée max.
2826 mm
Version environnement
Foundry
Fiche technique
  • Charge totale nominale 500 kg
  • Portée max. 2826 mm
  • Modèle Machine Tooling
  • Version environnement Foundry
  • Position(s) de montage Sol
%x de %y robots visibles