Choisissez votre emplacement:

Pays

KR CYBERTECH nano

Des performances excellentes pour une puissance volumique élevée : les robots de processus spécialisés de la famille de produits KR CYBERTECH nano sont parfaitement adaptés pour la manipulation de petites pièces. Profitez d’une diversité maximale pour une plus grande marge de manœuvre économique avec des coûts d’investissement et des coûts énergétiques réduits.


Robots flexibles et rentables pour des applications telles que la manutention, le soudage, la palettisation ou le collage

Les robots industriels de la série KR CYBERTECH nano sont optimisés pour la manutention de petites pièces, pour un nombre pratiquement illimité de champs d’application. Avec un échelonnement affiné de la charge de 6, 8 et 10 kilogrammes et des types de robots parfaitement concordants, vous déterminez avec précision le robot dont vous avez vraiment besoin, pour une efficience et une rentabilité maximum.

  • Protection contre les décharges électrostatiques

    Le robot est protégé contre les charges ou les décharges électrostatiques incontrôlées (ESD) et est ainsi adapté pour la manipulation de composants électroniques fragiles. 
  • Modules complémentaires de logiciel

    Vous pouvez adapter la performance du robot tout simplement avec le contrôleur de robot, à l’aide de Motion Modes numériques, pour optimiser la précision ou la vitesse, p. ex.
  • Approprié pour des environnements humides ou soumis à des conditions rudes

    Les axes majeurs sont protégés contre la poussière et l’eau, selon la classe IP 65, les axes du poignet disposent même de la classe IP 67.
  • Approprié pour les cellules compactes

    Du fait de leur design compact, les robots garantissent une utilisation optimale de l’espace dans des cellules robotisées compactes.

0 - 10 Charge en kg

1420 - 1840 Portée en mm

Avantages


Précision absolue

Les robots industriels de la famille KR CYBERTECH nano offrent une répétabilité de 0,04 millimètres. Ils expriment ainsi toutes leurs compétences même à une cadence soutenue.

Sveltes et compacts

Ils offrent une puissance maximum avec des contours minimum. Les nouveaux robots sont extrêmement compacts, légers et sveltes et sont idéaux pour un grand nombre de champs d’application dans le domaine de la fabrication industrielle.

Espace libre maximum

Les robots englobent des enveloppes d’évolutions jusqu’à présent inégalées. Ils couvrent de grandes distances, disposent d’un espace de travail arrière extrêmement grand et d’une grande amplitude vers le bas.

Position de montage au choix

Montez le robot industriel KR CYBERTECH nano au sol, au mur, au plafond ou dans un angle quelconque, pour les profils d’exigences les plus divers et dans la position de montage souhaitée.

Poignet en ligne des plus sveltes

Les robots de manutention KR CYBERTECH nano disposent de l’un des poignets en ligne les plus petits de leur catégorie au monde minimisant sa zone d’inaccessibilité. Il permet d’exécuter des tâches dans des endroits hors d'atteinte pour d’autres robots.

Flexibilité maximum

Intégrez des axes supplémentaires simplement par le biais du contrôleur de robot et profitez du concept innovant d’alimentation en énergie K-PIPE-ES.

Aperçu de la famille de produits KR CYBERTECH nano

Les robots industriels de la famille KR CYBERTECH nano sont extrêmement compacts et précis.

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR CYBERTECH nano

Demande de devis Consultez la Marketplace de my.KUKA

KR CYBERTECH nano (6 axes) - données techniques

Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Téléchargements
KR 12 R1450-2 E
Charge totale nominale
0 kg
Portée maximum
1450 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 0 kg
  • Portée maximum 1450 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 6 R1840-2
Charge totale nominale
6 kg
Portée maximum
1840 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 6 kg
  • Portée maximum 1840 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 8 R1620
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1620 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1620 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 8 R1640-2
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
1640 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 8 kg
  • Portée maximum 1640 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1420
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1420 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée maximum 1420 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1440-2
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1440 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée maximum 1440 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Standard
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
KR 10 R1440-2 HO
Charge totale nominale
10 kg
Portée maximum
1440 mm
Version environnement
Food
Téléchargements
  • Charge totale nominale 10 kg
  • Portée maximum 1440 mm
  • Modèle Standard
  • Version environnement Food
  • Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
%x de %y robots visibles