![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=a88149dce7a3469bb6c9be4c0ef67b99&w=1900&hash=F7ACD722D243E5F1CC437486D0BAF80D)
KR CYBERTECH ARC
Les nouveaux robots industriels de la famille de produits KR CYBERTECH ARC se distinguent par leur précision extrême et leur performance maximum. La série nécessitant peu de maintenance garantit des frais ultérieurs particulièrement faibles.
Les robots industriels de la famille de produits KR CYBERTECH ARC sont des robots de processus pour les applications sur trajectoire telles que le soudage à l’arc sous protection gazeuse, l’application de colle et de produits d’étanchéification. Ils sont appropriés pour les contrôleurs KR C4 et KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 axes) - données techniques
Robots
Charge totale nominale
Portée maximum
Version environnement
Téléchargements
KR 8 R2100-2 arc HW
Charge totale nominale
8 kg
Portée maximum
2101 mm
Version environnement
Standard
Téléchargements
- Charge totale nominale 8 kg
- Portée maximum 2101 mm
- Modèle Arbre creux
- Version environnement Standard
- Position de montage Angle, Mur, Plafond, Sol
- Degré de protection IP 54, IP 65
- Téléchargements PDF
- Contrôleur
- Fiche technique KUKA Marketplace
%x de %y robots visibles