Fonctions de KUKA.ConveyorTech
Le progiciel technologique KUKA.ConveyorTech permet une mise en service rapide et une programmation simple d’applications de convoyeurs. Il permet d’utiliser des systèmes de convoyage avec résolveurs pour des petits robots dotés d’encodeurs. La segmentation n’entraîne aucun ralentissement de la cadence.
KUKA.ConveyorTech offre en outre la possibilité de m
ultiples Tracking.
Trois convoyeurs maximum peuvent être surveillés sans problèmes,
les convoyeurs linéaires et circulaires même en exploitation mixte. Il est en outre possible de suivre simultanément jusqu’à 20 pièces par convoyeur.
Avantages du logiciel KUKA.ConveyorTech
Accélération des cadences
Grâce au logiciel KUKA.ConveyorTech, le robot se synchronise en arrière-plan au mouvement du convoyeur. Ainsi, aucun arrêt du convoyeur n’est nécessaire pendant le processus de fabrication.
Synchronisation « on-the-fly »
Les mouvements entre les parties du programme synchronisées et les parties non synchronisées sont possibles lorsque le convoyeur reste en vitesse constante. Le convoyeur tournant en continu, l’ensemble du processus de production est plus flexible. Le cycle de robot n’est ce faisant pas influencé par le cycle du convoyeur.
Plus de flexibilité
Du fait de leur grande précision, les convoyeurs peuvent également être utilisés de façon flexible dans les processus de montage.