Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Soudage par friction malaxage robotisé

Solutions spécifiques aux clients et clés en main pour l’assemblage de métaux non-ferreux à faible température de fusion et également pour les assemblages mixtes tels que l’aluminium avec l’acier.


Installations de soudage par friction malaxage individuelles pour une rentabilité et sécurité des processus maximum

Pour le soudage par friction malaxage robotisé, KUKA vous propose des solutions complètes sur mesure provenant d’un seul fournisseur : l’étude de faisabilité et de processus, les tests de soudage, la sélection du matériel, l’optimisation des paramètres, la conception, la fabrication et la livraison de l’installation.

Nous vous proposons en outre l’ensemble des processus pour l’intégration du procédé de soudage par friction malaxage dans des installations de production déjà existantes en l’adaptant à vos exigences individuelles.

Cellule de soudage par friction malaxage pour boîtier de batterie : Application pour la fermeture du canal de refroidissement

Soudage par friction malaxage KUKA - la technologie innovante pour le marché de l’électromobilité en pleine extension

L’avantage décisif du soudage par friction malaxage robotisé : l’assemblage de cordons en 3D pour des pièces en aluminium de petite et de grande taille

  • Pour l’assemblage de cordons complexes en 3D  
  • Utilisation de robots pour charges élevées et de robots pour poids lourds avec compléments spécifiques au processus 
  • Approprié pour l’assemblage de métaux non-ferreux à parois fines 
  • Vaste enveloppe d’évolution pouvant être agrandie avec des axes linéaires
  • Faibles frais d’investissement
Soudage par friction malaxage robotisé : une alternative économique et légère aux processus de rivetage courants

KUKA cell4_FSW

Cellule robotisée modulaire de soudage par friction-malaxage : la solution moderne à faible coût d'investissement

Technique de commande et surveillance de processus révolutionnaires made by KUKA

Afin de s’assurer que le parcours du cordon de soudure soit toujours exact, nous utilisons des algorithmes de calibrage très sophistiqués. Ceux-ci permettent également un réglage rapide et simple du système. Un RemoteService KUKA basé sur internet est intégré en standard à toutes les installations afin de pouvoir vous aider rapidement en cas de panne.

Le nouveau système KUKA PCD (Process Control and Documentation) a été développé spécialement pour les processus sur trajectoire FSW. Outre la gestion des données des pièces et des produits, ce système propose une surveillance numérique et graphique des paramètres. L’export des données, les diagnostics de processus et l’archivage électronique de toutes les données de processus complètent les fonctions du système KUKA PCD et permettent d’effectuer des analyses supplémentaires dans des systèmes Cloud. Grâce à cela, KUKA PCD est compatible avec l’Industrie 4.0 et permet d’augmenter la productivité et la qualité ainsi que de bénéficier de la transparence de données. 

Le système KUKA PCD, unique en son genre, apporte les garanties suivantes :

  • 100% de reproductibilité
  • 100% de surveillance de qualité en temps réel 
  • 100% de sécurité des processus (minimisation du rebut)
  • 100% de documentation du processus de soudage

KUKA PCD : commande et surveillance des paramètres du processus

Vous pourriez aussi être intéressé par