Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Buses de collage propres grâce au KS Nozzle Cleaner
Avec le KS Nozzle Cleaner, vous bénéficiez d’une qualité constante de cordon dans votre installation de production de véhicules. Le nettoyeur de buses KUKA élimine de façon fiable les restes de colle de la buse de collage et permet ainsi de bénéficier durablement de buses d’application propres et de processus de collage parfaits.
Le KS Nozzle Cleaner se charge d’une fonction importante lors des processus de collage automatisés dans le domaine de la construction de carrosseries. Lors de l’étanchéification de pièces de véhicules telles que les cadres des portières ou les hayons, il est nécessaire de nettoyer les buses de façon cyclique. Si les buses sont encrassées, cela peut entraîner une modification du comportement d’aspersion ou même boucher les buses. Les nettoyages réguliers des buses avec le KS Nozzle Cleaner permettent d’obtenir une qualité constante du cordon.
Voilà comment fonctionne le KS Nozzle Cleaner
Le KS Nozzle Cleaner est formé pour l'essentiel d'une embase, les buses de nettoyage et du récipient collecteur pour les restes de colle. Il est également disponible en variante mini avec un maximum de trois buses ou en variante maxi avec un maximum de six buses. D’autres versions ou des options supplémentaires sont possibles.
Situation initiale : un robot se charge de coller continuellement des pièces de montage dans une installation automatisée de construction de carrosseries.
Après un certain nombre de procédés d’aspersion, le KS Nozzle Cleaner entre en action. Le robot amène la buse de collage dans la position de nettoyage du Nozzle Cleaner.
Le KS Nozzle Cleaner souffle les impuretés de la buse avec de l’air comprimé.
En option, le KS TCP Check contrôle la précision et la géométrie de la buse d’aspersion. Après des temps d’immobilisation prolongés, le robot peut également effectuer un cordon sur une table d’injection afin de garantir la qualité.
Ensuite, le robot commence à nouveau le processus de collage sur le véhicule.
Avantages du KS Nozzle Cleaner
Reproductible : le nettoyage et la garantie de qualité vous permet d’obtenir une qualité de cordon constante.
Rapidité : nos buses préréglées peuvent être intégrées à votre processus dans de très brefs délais.
Transmissible : les réglages de votre Nozzle Cleaner peuvent être facilement transmis sur un autre Nozzle Cleaner à l’aide d’un vernier.