Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Peinture et revêtement automatisés

L’automatisation des processus de peinture offre de nombreux avantages, d’une meilleure maîtrise des coûts à l’amélioration de la qualité pour une plus grande flexibilité. Démarquez-vous ainsi de vos concurrents tout en assurant votre rentabilité. 


Une peinture parfaite avec les robots de peinture KUKA

Sécurité et efficacité garanties lors de la peinture

Les robots de peinture KUKA séduisent par leur intelligence, leur précision et leur vitesse et peuvent être utilisés pour un large éventail de pièces dans les secteurs les plus divers. Les robots sont optimisés pour le processus de peinture avec des peintures solubles à l’eau et pour les applications de poudre. La pulvérisation d’aérosols inflammables, comme les gaz et les brouillards, provoque souvent des explosions qui peuvent avoir de graves conséquences sur la production. Nos robots de peinture sont basés sur une technologie de pointe, les systèmes robotisés sont donc protégés contre les explosions et conformes à la norme ATEX 3G/3B. Ils sont continuellement purgés à l’air en interne afin d’éviter l’accumulation de gaz. Cela garantit une sécurité maximale dans votre installation de peinture, car il n’y a pas de déflagration ou d’accumulation de gaz de peinture toxiques.

Peinture facile

Solution de peinture automatisée pour l'industrie générale : Dürr et KUKA présentent un système de robots développé en collaboration.

Qualité de peinture de premier ordre pour tout le secteur, spécialement pour la peinture de petites pièces et de géométries complexes

Pour un processus de peinture optimal, nous proposons des robots industriels de type KR AGILUS qui marquent des points avec une vitesse d’axe élevée, une extrême agilité dans un espace restreint et des durées de cycle courtes. Les mouvements du bras du robot sont extrêmement précis et réguliers. Malgré leur design compact, les robots industriels protégés contre les explosions KR AGILUS EX disposent d’une capacité de charge de 6 kg et 10 kg, et sont en mesure de porter les pistolets de pulvérisation les plus divers. La portée du robot, qui peut atteindre 1101,1 mm, permet une utilisation variée dans diverses industries.

Peinture automatisée à haute brillance - les avantages


Protégés contre les explosions et conformes à la norme ATEX

Les robots de peinture de KUKA répondent à la directive ATEX 2014/34 et sont conformes à la norme 3G/3D, ce qui les prédestine à une utilisation dans les zones 2 et 22. Les robots sont conformes à la classe de protection Ex II et garantissent ainsi la sécurité de votre production.

Moins de peinture nécessaire 

L’automatisation des processus de peinture peut réduire la consommation de produits de revêtement de jusqu’à 30 %, grâce à la précision maximale des robots industriels.

Application uniforme de la peinture, résultats reproductibles

Mouvements précis et réguliers du pistolet de pulvérisation et qualité constante grâce à une répétabilité de 0,03 mm.

Un entraînement efficace

Les moteurs situés à l’intérieur peuvent être alimentés de manière optimale en air de surpression, ce qui garantit un revêtement sans usure et une réduction de l’apport de peinture et d’encrassement.

Exploitation assurée malgré la pénurie de personnel qualifié

Sécurisation de la production grâce à l’utilisation de robots qui se chargent des tâches pénibles et monotones.

Optimisation de la durée de cycle pour la peinture en série

Les robots de peinture KUKA atteignent la plus haute répétabilité en fonctionnement continu et sont optimisés pour des processus hautement manuels, comme la peinture en série.

Protection de la santé des employés

Les employés doivent seulement surveiller les robots et ne sont plus exposés aux gaz toxiques.

Flexibilité

Utilisation des pistolets de pulvérisation les plus divers et des accessoires des fabricants que vous préférez.

Des robots pour un processus de peinture optimal : Caractéristiques techniques

KR AGILUS KR 6 R900 EX KR 10 R1100 EX
Charge 6 kg 10 kg
Portée 901,5 mm max. 1101,5 mm max.
Modèle Standard Standard
Environnement Antidéflagrant Antidéflagrant
Position de montage Sol/ plafond/ mur/ angle quelconque Sol/ plafond/ mur/ angle quelconque
Mode de protection IP 67 IP 65 / IP 67
Contrôleur KR C5 micro/ KR C4 compact KR C5 micro/ KR C4 compact
Fiche technique PDF PDF
Même dans des conditions extrêmes, les robots de peinture antidéflagrants de la série KR AGILUS travaillent avec une extrême précision. La flexibilité de n’importe quelle position de montage garantit une adaptabilité optimale aux différents environnements de peinture.

Installations de peinture automatisées

Peinture de carrosseries et de composants automobiles. 

Vous cherchez un robot de peinture ?

Neuf, entièrement remis à neuf ou d’occasion : nos experts trouveront et configureront avec vous une solution optimale, adaptée à vos besoins.
Immédiatement après votre inscription sur my.KUKA, vous avez accès à de nombreuses fonctions. Après vérification de votre compte, vous recevrez également des informations et des avantages spécifiques à votre entreprise. Ce processus augmente la sécurité de votre login individuel et peut prendre quelques jours.