Ventajas de la nueva MagnetAr 620A
En comparación con su antecesora SSQ, la nueva fuente de corriente de soldadura de KUKA presenta un manejo más ventajoso y mucho más eficiente. Disfrute de las siguientes ventajas:
Menor consumo energético
En comparación con la hasta ahora fuente corriente de soldadura MagnetArc, la MagnetAr 620A consume hasta un 20 % menos de energía. Por tanto, es aún más económica.
Solución gradual
Para un mayor rendimiento, puede ampliar la máquina de soldadura Magnetarc de KUKA hasta con cuatro nuevas fuentes de corriente de soldadura MagnetAr 620 A de forma modular.
Corriente de proceso regulada
El aporte energético regulado con corriente de soldadura 0-620 A ofrece la mejor calidad de soldadura y los resultados de reproducción de más alto nivel. La corriente de proceso se garantiza con independencia de la frecuencia y de las fluctuaciones de tensión en cualquier red de alimentación del mundo.
Asistencia sencilla
En caso de asistencia, se garantiza al 100 % la posibilidad de sustitución. Gracias a una solución Plug-and-play, no necesitará personal especializado ni la intervención del servicio técnico cuando quiera sustituir la fuente de corriente de soldadura. Sustituir la MagnetAr 620A requiere menos de 10 minutos. No es necesario adaptar los parámetros. La producción puede reanudarse directamente. De este modo, se ahorra tiempo y dinero.
Gracias a la conexión con nuestro servicio de asistencia técnica de KUKA, los diagnósticos, el mantenimiento remoto y las posibles ampliaciones de funciones pueden realizarse de forma online.
Necesidad de espacio reducido
La MagnetAr 620A es mucho más pequeña que la fuente de corriente de soldadura actual y un 85 % más ligera respecto de su antecesora SSQ. Por tanto, puede transportarse con facilidad e integrarse por completo en la máquina de soldadura Magnetarc y en el manejo de la máquina. De esta manera, se ahorrará costes en espacio de producción.