Seleccione tu localización:

Ubicación

Seleccione un idioma:

  • Inglés / English
  • Inglés / English
  • span / Spanish

KUKA arc_cellerate

Las celdas de soldadura arc_cellerate de KUKA ofrecen una solución económica y eficiente para aplicaciones de alta variedad y bajo volumen. Estos sistemas están disponibles en configuraciones de una o varias estaciones y vienen completamente equipadas para manejar diversas tareas de soldadura.


Mejora la Eficiencia de Soldadura con Sistema Robóticos Pre-Configurados

KUKA Pre-Engineered Robotic Welding Systems deliver an economical and efficient solution for high-mix, low-volume applications, featuring the cost-effective KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot. Designed for precision and reliability, these fully equipped systems come in single or multi-station configurations, offering seamless integration into your manufacturing process. 

 

Los Sistemas Robóticos de Soldadura Pre-Configurados de KUKA ofrecen una solución económica y eficiente para aplicaciones de alta variedad y bajo volumen con el KR CYBERTECH nano ARC HW Edition. Diseñados para precisión y confiabilidad, estos sistemas completamente equipados, están disponibles en configuraciones de una o varias estaciones, ofreciendo una integración perfecta en tu proceso de manufactura.

Un Sistema integral listo para operar 

Cada sistema incluye un robot de soldadura KUKA de alto rendimiento, una fuente de energía robusta y una antorcha de soldadura MIG, todo controlado a través de una interfaz intuitiva para el operador. Con un diseño compacto, modular y de fácil instalación (plug-and-play), características de seguridad líderes en la industria, las soluciones de soldadura robótica de KUKA maximizan la productividad, aseguran una calidad de soldadura constante y brindan la flexibilidad necesaria para diversas aplicaciones. 


Arc_Cellerate Index es una celda de soldadura por arco de dos estaciones.

Beneficios de las celdas pre-configuradas

  • Robusto y Confiable

    • El uso del robot KR 6 R2010-2 arc HW E proporciona un sistema robusto y repetible que mejorará la productividad, asegurará una calidad constante y brindará la flexibilidad necesaria para diversas aplicaciones de soldadura.
  • Simple y Modular

    • Instalación sencilla, puesta en marcha rápida, para procesar una amplia variedad de aplicaciones de soldadura.
    •  Diseño modular para conectar y usar.
  • Economical

    • Económico para aplicaciones de alta variedad y bajo volumen. 
    • Diseño compacto para ahorro de espacio. 
  • Flexible

    • Ideal para fabricantes que requieren versatilidad, estos sistemas manejan diversas tareas de soldadura de manera económica, manteniendo una confiablidad excepcional.

Comienza con KUKA Arc_cellerate

Contáctanos hoy para aprender más sobre cómo obtener la celda de soldadura por arco pre-diseñada adecuada para tu producción.

Conoce la línea Edition de robots de soldadura

Software de soldadura KUKA: programación de robots simple, rápida y flexible.