Seleccione tu localización:

País

Draaitafel

Posicionador KP2-HV de dos ejes

El KP2-HV de uso flexible y compacto permite el mecanizado óptimo de piezas de hasta 500 kg y garantiza la máxima libertad posible en la planificación de la instalación.


Ventajas del posicionador de dos ejes compacto KP2-HV:

  • Alta flexibilidad

Gracias a su diseño compacto y su superficie de colocación estrecha, el KP2-HV se puede integrar de forma sencilla, flexible y ahorrando espacio.

  • Posición de montaje preferida

El KP2-HV se puede montar en el lugar que prefiera: en el suelo, el techo, la pared o en ángulo.

  • Accesibilidad óptima al componente

El gran rango de vuelco de +/- 135° y el contorno estrecho permiten de forma continua una posición y una accesibilidad óptimas de la pieza, – p. ej. al soldar, fresar o pegar.

  • Alta precisión de la posición

Con una repetibilidad de posición de 0,009° por eje, el KP2-HV funciona de forma precisa y fiable.

  • Suministro central

El KP2-HV permite un suministro de material especialmente fácil de procesar en el centro del plato de torno.

  • Aumento sencillo de la zona de trabajo

Las bancadas apilables opcionales, disponibles en las alturas 200 mm y 400 mm, permiten alturas de inserción individuales para la recepción completa del ángulo de vuelco.

  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  •  Elevada potencia de soldadura

Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 500 A.

Datos y variantes del KP2-HV


KP2-HV500

Carga nominal

500 kg

Altura de carga

500 mm

 Repetibilidad de posición eje 1

0,009° 

 Repetibilidad de posición eje 2

0,009° 

Rango de vuelco

+/- 135°

Rango de giro estándar

Sin fin

Rango de giro con alimentación de energía

+/- 185°

 Tiempo de giro eje 1 (180°)

1,9 s 

 Rango de giro eje 2 (180°/360°)

1,8 s/3,1 s

 Posición de montaje

Suelo, pared, ángulo, techo

 Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio continuo), sin fin giratoria

500 A

 Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %), sin fin giratoria

590 A