Seleccione tu localización:

Ubicación

Lanzadera KS: rendimiento eficiente

En la construcción de carrocerías, transportar 500 kilos de carga no es ningún problema si se dispone del soporte adecuado. La lanzadera KS transporta módulos individuales o estructuras de vehículos completas de una estación a otra. Transporta los componentes en pocos segundos hasta la siguiente estación de trabajo aumentando con ello la productividad de su instalación.


La lanzadera KS destaca por su elevada velocidad de desplazamiento y por su diseño compacto. La sencilla estructura de componentes estandarizados garantiza que la lanzadera pueda integrarse en su instalación con mínimos obstáculos. 

En todo el mundo se utilizan alrededor de 150 lanzaderas KS para la fabricación de una gran variedad de conceptos de automóvil. Algunos de nuestros clientes son BMW, Daimler, Ford, Opel y Volkswagen.

Así funciona la lanzadera KS

El proceso completo de la lanzadera KS consta básicamente de cuatro pasos:

1. Recogida del componente mediante un movimiento de elevación
2. Transporte en horizontal hasta la siguiente estación
3. Bajada del componente en la nueva estación de trabajo
4. Viaje de vuelta en vacío hasta la posición de partida

En la práctica, estos cuatro pasos se realizan con mucha rapidez: los tiempos de subida y bajada son de unos dos segundos cada uno y el tiempo de desplazamiento de entre tres y seis segundos.

KS Hubshuttle - Sistema de transporte para componentes y cuerpos de automóviles
La lanzadera KS en acción

Ventajas de la lanzadera KS

  • Estructura modular: en función de las necesidades, la lanzadera KS puede suministrarse en variantes de entre cuatro y diez estaciones.
  • Rentable: puesto que solo necesita un motor para la subida y la bajada, la lanzadera tiene unos costes de funcionamiento mínimos.
  • Recorrido eficiente: los perfiles de desplazamiento pueden optimizarse de forma individual.
  • Distancia entre estaciones variable: la distancia entre las estaciones se determina en función de los requisitos del cliente.