La sujeción óptima para el proceso es especialmente importante para la unión de chapas finas. Para esta aplicación especial hemos desarrollado el KS FlexRoller: garantiza que las chapas se sujeten sin dejar espacios para el proceso de soldadura. De esa manera se consigue la calidad necesaria y la resistencia del punto de soldadura. Con un sofisticado sistema neumático la fuerza de presión del KS FlexRoller se puede programar libremente en un intervalo de cero hasta 1000 newton. La conexión de sistemas ópticos de soldadura al elemento de presión permite mantener la longitud focal que es tan importante para la soldadura láser. Además de la versión básica, KUKA ofrece muchas soluciones configuradas que pueden utilizarse en la tecnología láser.
KS FlexRoller: datos y hechos
Espesores de chapa | > 3 mm |
Fuerza de presión | 0 hasta 1000 N (programación libre) |
Peso | ≈ 28 kg |
Diámetro del rodillo | 50 hasta 140 mm |
Fuente de radiación | Flexible (láser CO2láser de cabeza fija) |
Distancia focal | Configurable de forma flexible en función de la tarea. |
Ventajas del KS FlexRoller
Sujeción sin huecos
El KS FlexRoller se diseñó para presionar las chapas sin dejar espacios entre ellas en las tareas de soldadura. Al mismo tiempo, la longitud focal se mantiene constante.
Aleación especial del rodillo prensador
La aleación hace que el KS FlexRoller sea especialmente resistente al desgaste y al calor. Además garantiza que las salpicaduras de la soldadura se peguen menos que en los materiales convencionales.
Proceso prácticamente sin histéresis
La fuerza de presión se crea con cilindros neumáticos especiales. De esa manera, el movimiento de presión, o mejor dicho, de compensación apenas tiene efecto.
Fuerzas de presión sensitivas
Si se requiere una sensibilidad especial, un módulo de presión accionado por un servomotor crea la poca fuerza de presión necesaria.
Módulos adicionales disponibles
¿Le gustaría llevar a la práctica sus requisitos especiales? Gracias a su diseño abierto, puede configurar su KS FlexRoller conforme a sus necesidades. La posibilidad de integrar módulos funcionales permite una integración óptima en su proceso. Seleccione el módulo más adecuado para su tarea:
- Sensores de seguimiento
- Alimentación del alambre de relleno
- Sensores con sección luminosa para medir los componentes
- Suministro del gas de protección (un lado/dos lados)
- Cross-Jet
- Rodillo de presión (versión grande y/o desacoplable)
- Contrarrodillo (con carrera lineal y desacoplable)
- Módulo de presión neumático o servomotorizado
Pregúntenos cómo podemos hacer que el mecanizado de sus chapas sea aún más productivo.