iiQKA.OS – das leistungsstarke und intuitive Betriebssystem von KUKA
iiQKA.OS ist das zukunftssichere Roboter-Betriebssystem von KUKA. Es macht die Implementierung von roboterbasierten Automatisierungslösungen schneller, effizienter und einfacher zugänglich als je zuvor.
Ausgezeichnete Nutzerfreundlichkeit – durch flexible und leistungsstarke Softwarearchitektur
Mit dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS stellt KUKA sicher, dass sowohl Experten als auch Einsteiger ihre Ziele in der Automatisierung schneller erreichen.
iiQKA.OS ist zuverlässig und einfach zu bedienen. Es bietet Einsteigern eine intuitive und schnelle Anwendung von Robotik und erfahrenen Anwendern eine entscheidende Verbesserung ihrer Automatisierungsprozesse. Die moderne und modular Softwarearchitektur des neuen Betriebssystems ermöglicht eine hohe Benutzerfreundlichkeit, Performance und Flexibilität und steigert damit die Effizienz und die Geschwindigkeit von Entwicklungsprozessen. Neue Funktionen und Komponenten können schnell installiert werden, damit unsere Kunden umgehend auf die Anforderungen des Marktes reagieren können.
Diese neue Architektur ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Software-Updates und -Upgrades, sodass das Roboter-Betriebssystem im Laufe der Zeit um immer mehr Funktionalitäten erweitert wird. Regelmäßig werden unseren Nutzern zukünftig so eine Vielzahl neuer intelligenter Lösungen angeboten.
-
smart_3D visualization
Die 3D-Szene in der Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive Bedienung.- 3D-Ansicht des Roboters, der programmierten Parameter und der Umgebung für einen einfachen Überblick
- 3D-Animation des Roboters spiegelt die Roboterbewegungen der realen Welt
- Roboter, Positionen und programmierte Koordinaten sind sichtbar
- Die GoTo-Funktion ermöglicht die schnelle Bearbeitung ausgewählter Positionen
- Gestensteuerung ist möglich (z. B. mit zwei Fingern auf- und zuziehen, schieben oder drehen)
- Überwachung der Sicherheitsräume per Touch-up und Visualisierung
- Das ausgewählte Programm kann gestartet und überwacht werden
-
smart_extension
- Einfache Installation von Toolboxen für spezifische Anwendungen
- Die Toolboxen enthalten alle Elemente, die für die Funktion einer Erweiterung oder Komponente benötigt werden
- Offene Schnittstellen innerhalb der Plattform sichern stabile, einheitliche und einfache Systemerweiterungen
- Teil des iiQKA Ecosystem ist eine Automatisierungs-Community für schnelle Problemlösung, schnellere Arbeitsergebnisse und eine maximale Skalierbarkeit
-
smart_help
Integrierte und intuitive Hilfe ist eine wichtige Voraussetzung für die schnelle Überwindung von Hindernissen.- Selbsthilfe und Support sind über die gesamte Customer Journey integriert
- Hilfreiche Tool-Tipps sind in die Benutzeroberfläche des smartPAD pro Bedienteils eingebettet
- Für einen schnellen Start sind viele Komponenten und Erweiterungen vorkonfiguriert
- smart_help ist an die digitale Wissensdatenbank KUKA Xpert angeschlossen
- Unterstützende Schritt-für-Schritt Erklärungen sind auf den Benutzeroberflächen von my.KUKA und smartPAD pro Bedienteil verfügbar
- Ein Community-Forum bietet schnellen Zugriff auf Crowd-Sourcing-Wissen von KUKA und anderen Benutzern
-
smart_programming
Dank des intuitiven KUKA Roboter-Betriebssystems und des neuen iiQKA smart_programming können selbst unerfahrene Nutzer ohne besondere Programmierkenntnisse in kurzer Zeit einfache bis mittel-komplexe Anwendungen erstellen.*- Roboterprogrammierung auch ohne Erfahrung möglich
- Einfache Anwendungen innerhalb von Minuten erstellbar
- Durch Programmablauf und Befehle ist auch eine anspruchsvollere Programmierung möglich
- Handführung, GoTo-Funktion und Anlernen von Punkten für die schnelle Programmierung von Roboterbewegungen
- Änderungen der Parameter und Programmänderungen während der Ausführung möglich
- Programmierung des Roboters kann in mehreren Programmiersprachen erfolgen
-
smart_safety
- Einfache Sicherheitskonfiguration für Anfänger
- Konfiguration und Diagnose direkt auf dem Bediengerät smartPAD pro möglich
- Sicherheitskonfiguration für die Kundendokumentation nutzbar
- Einfache Modellierung des Roboters inklusive Wirkungsbereichen
- Sichere Arbeitsbereiche in Kubus- und Prisma-Form
- Mit dem SICK Laserscanner „microScan3 Pro“ per FSoE erweiterbar
- Validierungsassistent für Mensch-Maschine-Kollaboration (HRC)
-
smart_start up
Die durchdachte Nutzerführung und die intuitive Benutzeroberfläche des neuen iiQKA-Betriebssystems und des iiQKA Ecosystems beschleunigen das Setup und ermöglichen eine benutzerfreundliche Installation und Konfiguration.*- In wenigen Minuten ausgepackt, konfiguriert und in Betrieb genommen
- Kurzanleitungen und Assistenten für Automatisierungs-Newcomer
- Viele Komponenten sind vorkonfiguriert
- Robotersoftware für vorkonfigurierte Sicherheit
- Schnittstelle für die einfache und schnelle Umsetzung von Änderungen
- Keine zusätzlichen Engineeringtools erforderlich
- Einfache Maßnahmen zur Sicherheitsüberprüfung
Einfacher Zugang zur Welt der Automatisierung, für Experten und Nicht-Experten