![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2023/07/web_image-artis-pheno-siemens.jpg?rev=-1&w=1900&hash=97411C8FD47E0B8AC1047C8100D39905)
Für eine schonendere Patienten-Behandlung: 300 KUKA Roboter für Siemens Healthineers
Innovative Technologien für eine minimal-invasive Chirurgie und mehr: KUKA und Siemens Healthineers bauen ihre langjährige Partnerschaft weiter aus. KUKA liefert dieses und kommendes Jahr 300 Roboter für das Angiographie-System ARTIS pheno des Medizintechnikherstellers.
6. Juli 2023
Der KUKA Roboter KR QUANTEC ist das Robotik-Herzstück des ARTIS pheno, ein hochmodernes Röntgen-basiertes Bildgebungssystem für interventionelle, kardiologische und vor allem chirurgische Disziplinen. Zum Einsatz kommt das System bei verschiedenen medizinischen Behandlungen wie Untersuchungen von Gefäßerkrankungen, Reparaturen von Herzklappen oder auch komplexe orthopädischen Operationen von Wirbelsäule oder Becken.
Der Roboter bewegt dabei den C-Bogen mit Röntgenquelle und Bildwandler um den Patienten. Der Chirurg hat während eines medizinischen Eingriffs den optimalen Zugriff auf das Operationsfeld und wird dabei durch die Bildgebung unter-stützt. Über einen Joystick kann das Robotersystem exakt auf die individuellen, von den behandelnden Ärzten gewünschten Positionen navigieren. Dies ermöglicht einen breiten und vielseitigen Einsatz im Hybrid-OP-Bereich.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2023/07/web_image-siemens-artis-pheno.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A42C387E48B522937B2421E68D494DBD)
Auf dem Operationstisch lassen sich Patienten bei chirurgischen Eingriffen unterschiedlich positionieren, auch sind schnelle Anpassungen in der Lagerung möglich, die in bestimmten Situationen zur Atemerleichterung oder zur Stabilisierung des Blutdrucks führen.
Seit 2016 ist dieses System bereits in mehr als 550 Krankenhäusern weltweit im Einsatz, einschließlich der Vorgänger-Versionen sind weit über 1.200 der innovativen Systeme im Einsatz.
Seit vielen Jahren arbeiten KUKA und Siemens Healthineers bei der Entwicklung modernster Medizintechnologie mit Robotik-Unterstützung eng zusammen und gemeinsam werden wir auch zukünftig die Medizintechnologie gestalten.
So bietet KUKA unter anderem zukünftig mit dem neuen KR QUANTEC HC einen noch leistungsfähigeren, innovativen Roboter für den Einsatz im Medizinbereich, mit neuen, umfangreichen Sicherheitsfunktionen.