![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2017/09/headerbild_wow.jpg?rev=e7908994c191452ca16c60fcae950abe&w=1900&hash=CCAFFA9475A3A3FE858A7D445BB4DEFC)
Stimmen Sie ab für KUKA beim Industrie 4.0 Innovation Award!
Mit der Industrie-4.0-Lösung KUKA SmartConnect.frictionwelding lernt die Reibschweißmaschine Genius, vernetzt in der Cloud zu kommunizieren. Für die Jury des VDE VERLAG war dies eine Nominierung für den Industrie 4.0 Innovation Award dieses Jahres wert. Jetzt müssen die Leser entscheiden.
20. September 2017
Mit KUKA SmartConnect.frictionwelding in die Cloud
KUKA SmartConnect.frictionwelding ist eine cloudbasierte Softwareapplikation, mit der die Reibschweißmaschine Genius von KUKA Industries sich in die KUKA SmartProduction neben anderen bereits realisierten Cloudlösungen von connyun integriert: Alle Maschinen-, Produktions- und Prozessdaten können über eine sichere Internetverbindung abgerufen und automatisch analysiert werden. Und das weltweit, egal ob über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Die Reibschweißmaschine kommuniziert mit der Cloud über den Industrie-4.0-Standard OPC UA und den KUKA Remote Service Client, ein lokaler Edge-Gateway, der die Steuerung und Datenkommunikation mit der Cloud handhabt. Wichtige Statusdaten können so von überall eingesehen, Schweißprozesse live überwacht, Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.
„Mit dem Feature Condition-based Maintenance wird der tatsächliche Zustand von Maschinenkomponenten über Sensordaten für die Berechnung der Wartungsintervalle erstmalig einbezogen. Damit lassen sich Wartungsaufwendungen um bis zu 75% reduzieren. Auch können wichtige Prozessgrößen mit Expert Analytics verknüpft und analysiert werden und Meldungen z.B. auf das Smartphone des Instandhalters für eine schnelle Fehlerbehebung verschickt werden. Das alles führt letztendlich zu einer höheren Uptime und noch höheren Produktivität der Reibschweißmaschinen“, fasst Product Manager Till Maier die Vorteile zusammen.
KUKA Lösung unter den zehn besten Industrie-4.0-Produkten und -Innovationen
Sie sorgt dafür, dass Rationalisierungspotentiale gehoben und Ressourcen gespart werden. Sie ist innovativ. Und sie geht konform mit der Referenzarchitektur für Industrie 4.0 (RAMI 4.0).