Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA auf der AMB 2016

Werkzeugmaschinen: Roboterbasierte Lösungen für die metallverarbeitende Branche

29. Juli 2016


Roboter auch ohne besondere Programmierer-Kenntnisse bedienen: Die Schnittstelle KUKAmx.Automation ist ein Highlight auf der AMB 2016. Bild: KUKA Roboter GmbH.

Das Zusammenspiel von Roboter und Werkzeugmaschine: Das steht für KUKA auf der AMB 2016 im Mittelpunkt. Auf der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung präsentiert KUKA Lösungen für metallverarbeitende Betriebe.

Die Messe findet vom 13. bis 17. September 2016 in Stuttgart statt. Besuchen Sie uns in Halle 8 - Stand 8A69.

„Ready-To-Use“ - KUKA zeigt passgenaue Automatisierungs-Lösungen für Werkzeugmaschinen

Die Welt der Werkzeugmaschinen-Nutzer dreht sich immer schneller. Deshalb müssen auch Automatisierungs-Lösungen immer schneller realisiert werden. KUKA will Kunden optimal unterstützen. Dazu erweitert KUKA das Produktportfolio mit weiteren Automatisierungs-Komponenten, wie z. B. einem Greifer-Paket, und liefert seine Roboter einsatzbereit – eben „ready-to-use“ an seine Partner.

KUKA Industrieroboter auch ohne besondere Programmier-Kenntnisse bedienen

Auf dem KUKA Messestand können die Besucher einen genaueren Blick auf KUKA werfen. Zu sehen gibt es unter anderem Industrieroboter aus den Serien KR QUANTEC, KR CYBERTECH und KR AGILUS, sowie Bedienelemente und Roboterzellen. Der KR AGILUS ist beispielsweise in der Waterproof-Ausstattung samt Greifer-Paket zu sehen. Er ist ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen geeignet, denn hohe äußere Belastungen wie Späne, Kühlschmiermittel,Spritzwasser oder Öl schaden ihm nicht.

Um Roboter möglichst einfach zu bedienen, hat KUKA eine Schnittstelle entwickelt, die die Roboterprogrammierungauch ohne besondere Programmierkenntnisse ermöglicht: KUKA.mxAutomation. Auf der Bedienoberfläche SINUMERIK Operate von Siemens lässt sich dabei der Ablauf von Werkzeugmaschinen- und Roboterprogramm in parallelen Kanälen verfolgen und bedienen.